Группы товаров
Телескопические шины из стали, для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 272 кг
K1720

Телескопические шины из стали, для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается поштучно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности приведены для максимального значения при 10 000 циклов.

При горизонтальном монтаже значение уменьшается на 70 %.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать высоту 4,8 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Телескопические шины не могут заказываться попарно.
Если необходима односторонняя блокировка, возможна комбинация с K1719.
Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Преимущества:Подходит для плоского монтажа
Для применения с тяжелыми грузами
Легкий ход
Принадлежности:Телескопические шины из стали К1719.Обратите внимание:Максимальная допустимая нагрузка касается пары телескопических шин.Указание на чертеже:
1) Монтажное отверстие на K1720.1524 имеется
2) Выемка для болта с полукруглой головкой и квадратным подголовником

Чертежи

Телескопические шины из стали, для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 272 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1720.0254Боковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1720.0305Боковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1720.0356Боковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1720.0406Боковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1720.0457Боковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1720.0508Боковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1720.0559Боковой монтажСтандарт272в отдельной упаковке по запросу
K1720.0610Боковой монтажСтандарт267в отдельной упаковке по запросу
K1720.0660Боковой монтажСтандарт264в отдельной упаковке по запросу
K1720.0711Боковой монтажСтандарт261в отдельной упаковке по запросу
K1720.0762Боковой монтажСтандарт258в отдельной упаковке по запросу
K1720.0813Боковой монтажСтандарт256в отдельной упаковке по запросу
K1720.0864Боковой монтажСтандарт253в отдельной упаковке по запросу
K1720.0914Боковой монтажСтандарт248в отдельной упаковке по запросу
K1720.1016Боковой монтажСтандарт237в отдельной упаковке по запросу
K1720.1067Боковой монтажСтандарт228в отдельной упаковке по запросу
K1720.1118Боковой монтажСтандарт218в отдельной упаковке по запросу
K1720.1220Боковой монтажСтандарт204в отдельной упаковке по запросу
K1720.1372Боковой монтажСтандарт196в отдельной упаковке по запросу
K1720.1524Боковой монтажСтандарт182в отдельной упаковке по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1720.025412,7---152,4209,6228,6------103,1128,5147,6166,619,176,2254254 по запросу
K1720.030512,7---203,2260,4279,4------153,9179,3198,4217,419,176,2304,8304,8 по запросу
K1720.035612,7---254311,2330,2------204,7230,1249,2268,219,176,2355,6355,6 по запросу
K1720.040612,7---304,8362381127-----255,5280,930031919,176,2406,4406,4 по запросу
K1720.045712,7---355,6412,8431,8127----246,1306,3331,7350,8369,819,176,2457,2457,2 по запросу
K1720.050812,7---406,4463,6482,6127190,5---296,9357,1382,5401,6420,619,176,2508508 по запросу
K1720.055912,7---457,2514,4533,4127190,5---347,7407,9433,3452,4471,419,176,2558,8558,8 по запросу
K1720.061012,7---508565,2584,2127190,5---398,5458,7484,1503,2522,219,176,2609,6609,6 по запросу
K1720.066012,7---558,8616635127190,5---449,3509,5534,955457319,176,2660,4660,4 по запросу
K1720.071112,7---609,6666,8685,8127190,5---500,1560,3585,7604,8623,819,176,2711,2711,2 по запросу
K1720.076212,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5368,3--550,9611,1636,5655,6674,619,176,2762762 по запросу
K1720.081312,7235393,7552,5711,2768,4787,4127190,5368,3--601,7661,9687,3706,4725,419,176,2812,8812,8 по запросу
K1720.086412,7235419,1603,3762819,2838,2127190,5368,3469,9-652,5712,7738,1757,2776,219,176,2863,6863,6 по запросу
K1720.091412,7235444,5654,1812,8870889127190,5368,3520,7-703,3763,5788,980882719,176,2914,4914,4 по запросу
K1720.101612,7235546,1755,7914,4971,6990,6127190,5368,3520,7-804,9865,1890,5909,6928,619,176,210161016 по запросу
K1720.106712,7235546,1806,5965,21022,41041,4127190,5368,3520,7-855,7915,9941,3960,4979,419,176,21066,81066,8 по запросу
K1720.111812,7235546,1857,310161073,21092,2127190,5368,3520,7-906,5966,7992,11011,21030,219,176,21117,61117,6 по запросу
K1720.122012,7235596,9958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,51008,11068,31093,71112,81131,819,176,21219,21219,2 по запросу
K1720.137212,7235596,9958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,51160,51220,81246,21265,21284,219,176,21371,61371,6 по запросу
K1720.152412,7235596,9958,91422,41479,61498,6127190,5368,3520,7825,51312,91373,11398,51417,61436,619,176,215241524 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33