Группы товаров
Телескопические направляющие частичное выдвижение, несущая способность до 741 кг
K2020

Телескопические направляющие частичное выдвижение, несущая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шина и бегунок, подшипниковая сталь.
Шарики, подшипниковая сталь.
Исполнение: Шина и бегунок, оцинкованные.
Дорожки с индуктивной закалкой.
Шарики закаленные.
Указание для заказа:Продается поштучно.Указание:Элемент с частичным выдвижением, состоящий из неподвижной направляющей и подвижного бегунка. S одной стороны ползунок может выдвигаться чуть более чем на половину длины направляющей (ход S). После снятия стопорного винта возможно частичное выдвижение с ходом S в обе стороны. Тогда общий ход составляет 2C (ход).
Компактная и простая конструкция обеспечивает очень высокую грузоподъемность.
Максимальная скорость перемещения составляет 0,8 м/с.

Температура эксплуатации от -30 °C до +170 °C.
По запросу:Другие варианты длины (модульный размер 80 мм).
Размер 28 до макс. 1170 мм.
Размер 35 до макс. 1490 мм.
Размер 43 до макс. 1970 мм.
Указание на чертеже:
1) для винта с потайной головкой DIN EN ISO 10642
2) стопорный винт
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2020 Телескопические направляющие частичное выдвижение, несущая способность до 741 кг 151 kB

Чертежи

Телескопические направляющие частичное выдвижение, несущая способность до 741 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерBB1D

D1HH1H2LRХод
S
C0Y
Н
C0Z
Н
Mx
Нм
My
Нм
Mz
Нм
Количество
отверстий
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2020.280290282815M5M51312,257,529011481934134539,61321884 по запросу
K2020.280370282815M5M51312,257,537011902445171150,42133055 по запросу
K2020.280450282815M5M51312,257,545012322955206961,23144496 по запросу
K2020.280530282815M5M51312,257,5530127434662426724356217 по запросу
K2020.280610282815M5M51312,257,561013153986279082,85758218 по запросу
K2020.350290353515,8M6M617161029021592060144246,91462084 по запросу
K2020.350370353515,8M6M617161037022032638184759,92383405 по запросу
K2020.350450353515,8M6M6171610450224732172252733455056 по запросу
K2020.350530353515,8M6M617161053022794282299790,45437757 по запросу
K2020.350610353515,8M6M6171610610232348583401103,571110158 по запросу
K2020.430290434323M8M8222113,52902,51582872201093,82012884 по запросу
K2020.430370434323M8M8222113,53702,520833772364115,93084405 по запросу
K2020.430450434323M8M8222113,54502,524346903283149,25097286 по запросу
K2020.430530434323M8M8222113,55302,527860394227182,476210887 по запросу
K2020.430610434323M8M8222113,56102,531374115188215,6106415218 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33