Grupos de mercadorias
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível, forma E, com furo de ajuste
K1525_E

Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em alumínio.Cabo cilíndrico e capas de cubo termoplásticas, preto.
Eixo do manípulo cilíndrico em aço brunido.
Pino roscado ISO 4027 em aço com classe de resistência 45 H, preto.
Versão:Preto ou prateado revestido a pó.Indicação:Concentricidade e excentricidade axial da coroa da polia dentada ≤ 0,4 mm.Montagem:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela de calço K0173.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada por meio de parafuso sem cabeça ISO 4027 já parafusado.
Acessórios:K0173 Arruelas de calço.
K1160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
FornecimentoVolante em alumínio.
Capa do cubo.
Cabo cilíndrico com troca de posição.
Pino roscado ISO 4027 (versões com furo transversal).
Indicação de desenho:
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1525_E Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível, forma E, com furo de ajuste 832 kB

Desenhos

Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível, forma E, com furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaTipo
da forma
AD1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3CADAces.PreçoEncomendar
K1525.125121pretoEcom furo de ajuste42125123119,9M62017,6105185649 sob consulta
K1525.125141pretoEcom furo de ajuste42125143119,9M62017,6105185649 sob consulta
K1525.160141pretoEcom furo de ajuste55160143626M82617,8137208057 sob consulta
K1525.160161pretoEcom furo de ajuste55160163626M82617,8137208057 sob consulta
K1525.125122prataEcom furo de ajuste42125123119,9M62017,6105185649 sob consulta
K1525.125142prataEcom furo de ajuste42125143119,9M62017,6105185649 sob consulta
K1525.160142prataEcom furo de ajuste55160143626M82617,8137208057 sob consulta
K1525.160162prataEcom furo de ajuste55160163626M82617,8137208057 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33