Grupos de mercadorias
Sensores magnéticos
sensores passivos, design em miniatura
K1959

Sensores magnéticos sensores passivos, design em miniatura

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.
Revestimento dos cabos em PVC.
Versão:Sensor e conector de design compacto.
Conector plano de 8 vias, 1x pino.
Cabo de conexão de 6 fios com ø 3,55-0,3 mm.
Raio de curvatura do cabo >17 mm (estático).
Indicação:Opera com fitas magnéticas K1663.
A distância de leitura entre sensor e fita deve ser de 0,1 a 2 mm.
A alimentação da tensão operacional e o consumo de corrente do sensor são realizados através da eletrônica subsequente.
A precisão do sistema, a repetibilidade e velocidade de deslocação dependem igualmente da eletrônica subsequente.
Conexão via plug nos indicadores de posição K1905 e K1906.
Dados técnicos:- Grau de proteção IP 67; EN 60529 (cabeça sensora)
- Resistência ao choque 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistência à vibração 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Faixa de temperatura:- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
Montagem:A montagem deve ser feita com base na “Informação para usuários” em anexo.
A) Distância de leitura do sensor/fita ≤ 2 mm
B) Desvio lateral ± 2 mm
C) Desalinhamento ± 3°
D) Inclinação longitudinal ± 1°
E) Inclinação lateral ± 3°
Acessórios:Indicadores de posição K1905 e K1906.
Fitas magnéticas K1663.
Observar:Umidade relativa do ar 100%. Condensação permitida (cabeça sensora).Indicação de desenho:
1) Seno antes do cosseno
2) Superfície de medição ativa
3) Fita magnética
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1959 Sensores magnéticos sensores passivos, design em miniatura 336 kB

Desenhos

Sensores magnéticos sensores passivos, design em miniatura
Sensores magnéticos sensores passivos, design em miniatura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoPL

HCADAces.PreçoEncomendar
K1959.0020020026,715 sob consulta
K1959.0050050026,715 sob consulta
K1959.01000100026,715 sob consulta
K1959.02000200026,715 sob consulta
K1959.05000500026,715 sob consulta
K1959.100001000026,715 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33