Grupos de mercadorias
Cabos anatômicos fixos de aço DIN 39, forma E
K0166

Cabos anatômicos fixos de aço DIN 39, forma E

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:AçoVersão:zincado, passivado na cor azul.Indicação:Cabo anatômico adequado para volantes DIN 950.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0166 Cabos anatômicos fixos de aço DIN 39, forma E 96,5 kB

Desenhos

Cabos anatômicos fixos de aço DIN 39, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo de roscaDD1

D4LL1L3SWCADAces.PreçoEncomendar
K0166.0616050rosca machoM61610115073 sob consulta
K0166.0820064rosca machoM82013136484 sob consulta
K0166.1025080rosca machoM1025161480105 sob consulta
K0166.1232100rosca machoM12322021100136 sob consulta
K0166.1636112rosca machoM16362226112148 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33