Grupos de mercadorias
Fita magnética
com escala de medição de codificação incremental, comprimento do polo 5 mm
K1663

Fitas magnéticas com escala de medição de codificação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Fita magnética em plástico.
Fita inferior (de proteção) em aço.
Fita superior (de proteção) em aço inoxidável.
Versão:Escala de medição de codificação incremental.
Comprimento do polo: 5 mm.
Indicação:Montagem simples com adesivo, possibilidade de confecção própria.
O comprimento necessário da fita é calculado da seguinte forma:
Curso desejado + Comprimento do sensor “L” + (2x leitura necessária, de entrada e saída “B”).
L = veja o desenho do sensor utilizado.
B = 10 mm (valor de entrada + valor de saída).
Dados técnicos:- Coeficiente de expansão térmica (11 ± 1) x 10-6/K (aço mola)Faixa de temperatura:- Temperatura ambiente -20…70 °C
- Temperatura de armazenamento -40…70 °C
Montagem:A montagem é realizada através de um adesivo pré-montado de dupla face e deve ser executada com base na informação para usuários.Sob consulta:Outros comprimentos de 0,1…100 m, em intervalos de 0,1 m.Observar:Umidade relativa do ar 100%. Condensação permitida.Indicação de desenho:
1) Fita superior (proteção) A = 0,176 mm
2) Fita magnética M = 1,0 mm
3) Fita inferior (proteção) T = 0,3 mm
4) Adesivo K = 0,1 mm
5) Comprimento da fita necessário = curso desejado + L + 2 X B
6) Curso desejado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1663 Fitas magnéticas com escala de medição de codificação incremental, comprimento do polo 5 mm 164 kB

Desenhos

Fitas magnéticas com escala de medição de codificação incremental, comprimento do polo 5 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB1L

Precisão
mm
CADAces.PreçoEncomendar
K1663.010X10001010000,1 sob consulta
K1663.010X20001020000,1 sob consulta
K1663.010X30001030000,1 sob consulta
K1663.010X40001040000,1 sob consulta
K1663.010X50001050000,1 sob consulta
K1663.010X60001060000,1 sob consulta
K1663.010X70001070000,1 sob consulta
K1663.010X80001080000,1 sob consulta
K1663.010X90001090000,1 sob consulta
K1663.010X1000010100000,1 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33