Grupos de mercadorias
Sensores magnéticos, sensores passivos design em miniatura, interface IO-Link
K1658

Sensores magnéticos, sensores passivos design em miniatura,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.
Revestimento dos cabos de poliuretano.
Versão:Design compacto do sensor e conector.
Conector de encaixe M8, de 6 polos, 1x pino (E15).
Cabo de conexão de 6 fios ø 5,2 mm.
Cabo com raio de curvatura >= 52 mm (dinâmico).
Indicação:Funciona com fitas magnéticas K1663.
A distância de leitura entre sensor e fita deve ser de 0,1 a 2 mm.
A alimentação da tensão operacional e o consumo de corrente do sensor são realizados através da eletrônica subsequente.
A precisão do sistema, a repetibilidade e velocidade de deslocação dependem igualmente da eletrônica subsequente.
Conexão via plug nos indicadores de posição K1657.
Dados técnicos:- Grau de proteção IP 67; EN 60529 (cabeça sensora)
- Resistência ao choque 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistência à vibração 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Faixa de temperatura:- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
Montagem:A montagem deve ser feita com base na “Informação para usuários” em anexo.
A) Distância de leitura do sensor/fita ≤ 2 mm
B) Desvio lateral ± 2 mm
C) Desalinhamento ± 3°
D) Inclinação longitudinal ± 1°
E) Inclinação lateral ± 3°
Acessórios:Indicadores de posição K1657.
Fitas magnéticas K1663.
Observar:Umidade relativa do ar 100%. Condensação permitida (cabeça sensora).Indicação de desenho:
1) Seno antes do cosseno
2) Superfície de medição ativa
3) Fita magnética
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1658 Sensores magnéticos, sensores passivos design em miniatura, interface IO-Link 298 kB

Desenhos

Sensores magnéticos, sensores passivos design em miniatura, interface IO-Link
Sensores magnéticos, sensores passivos design em miniatura, interface IO-Link

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoH

LPpara o código de artigoCADAces.PreçoEncomendar
K1658.0100011526,71000K1657.1531 / K1657.1651 sob consulta
K1658.0200011526,72000K1657.1531 / K1657.1651 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33