Grupos de mercadorias
Botões de regulagem com indicador de posição indicador digital
K1928

Botões de regulagem com indicador de posição indicador digital

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Versão:Caixa reforçada com fibra de vidro.
Eixo oco brunido.
Indicação:Os botões de regulagem com indicador de posição integrado possibilitam a leitura direta dos valores de medição ajustados, como por exemplo, comprimentos, fluxos, rotações, etc. à primeira vista. Além disso, o valor indicado pode ser selecionado por rotação do fuso (correspondente ao passo do fuso), o que possibilita a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão. Os apoios de torque permitem a utilização dos botões de regulagem em qualquer posição de montagem, mesmo com fortes vibrações.

** O 1º asterisco informa o apoio de torque e o 2º a direção de contagem. (veja modelo de encomenda „Apoio do torque, direção da contagem“).
Dados técnicos:– Contador composto por 4 posições com dez dígitos + leitura de precisão
– Tamanho dos números aprox. 6 mm
– Eixos ocos Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperaturas de até 80 °C
– Resistente a óleos e solventes
Sob consulta:Outros passos.Acessórios:– Bucha redutora K0412
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1928 Botões de regulagem com indicador de posição indicador digital 257 kB

Desenhos

Botões de regulagem com indicador de posição indicador digital

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCorPassoIndicação
depois de
uma rotação
Vírgula
na casa
Direção
da contagem
Apoio do torqueCADAces.PreçoEncomendar
K1928.01501111vermelho1,5001,5111  sob consulta
K1928.01501121vermelho1,5001,5121  sob consulta
K1928.01501211vermelho1,5001,5112  sob consulta
K1928.01501221vermelho1,5001,5122  sob consulta
K1928.01501311vermelho1,5001,5113  sob consulta
K1928.01501321vermelho1,5001,5123  sob consulta
K1928.01501411vermelho1,5001,5114  sob consulta
K1928.01501421vermelho1,5001,5124  sob consulta
K1928.02001111vermelho2002,0111  sob consulta
K1928.02001121vermelho2002,0121  sob consulta
K1928.02001211vermelho2002,0112  sob consulta
K1928.02001221vermelho2002,0122  sob consulta
K1928.02001311vermelho2002,0113  sob consulta
K1928.02001321vermelho2002,0123  sob consulta
K1928.02001411vermelho2002,0114  sob consulta
K1928.02001421vermelho2002,0124  sob consulta
K1928.04001111vermelho4004,0111  sob consulta
K1928.04001121vermelho4004,0121  sob consulta
K1928.04001211vermelho4004,0112  sob consulta
K1928.04001221vermelho4004,0122  sob consulta
K1928.04001311vermelho4004,0113  sob consulta
K1928.04001321vermelho4004,0123  sob consulta
K1928.04001411vermelho4004,0114  sob consulta
K1928.04001421vermelho4004,0124  sob consulta
K1928.05001111vermelho5005,0111  sob consulta
K1928.05001121vermelho5005,0121  sob consulta
K1928.05001211vermelho5005,0112  sob consulta
K1928.05001221vermelho5005,0122  sob consulta
K1928.05001311vermelho5005,0113  sob consulta
K1928.05001321vermelho5005,0123  sob consulta
K1928.05001411vermelho5005,0114  sob consulta
K1928.05001421vermelho5005,0124  sob consulta
K1928.10001111vermelho10010,0111  sob consulta
K1928.10001121vermelho10010,0121  sob consulta
K1928.10001211vermelho10010,0112  sob consulta
K1928.10001221vermelho10010,0122  sob consulta
K1928.10001311vermelho10010,0113  sob consulta
K1928.10001321vermelho10010,0123  sob consulta
K1928.10001411vermelho10010,0114  sob consulta
K1928.10001421vermelho10010,0124  sob consulta
K1928.01501112preto1,5001,5111  sob consulta
K1928.01501122preto1,5001,5121  sob consulta
K1928.01501212preto1,5001,5112  sob consulta
K1928.01501222preto1,5001,5122  sob consulta
K1928.01501312preto1,5001,5113  sob consulta
K1928.01501322preto1,5001,5123  sob consulta
K1928.01501412preto1,5001,5114  sob consulta
K1928.01501422preto1,5001,5124  sob consulta
K1928.02001112preto2002,0111  sob consulta
K1928.02001122preto2002,0121  sob consulta
K1928.02001212preto2002,0112  sob consulta
K1928.02001222preto2002,0122  sob consulta
K1928.02001312preto2002,0113  sob consulta
K1928.02001322preto2002,0123  sob consulta
K1928.02001412preto2002,0114  sob consulta
K1928.02001422preto2002,0124  sob consulta
K1928.04001112preto4004,0111  sob consulta
K1928.04001122preto4004,0121  sob consulta
K1928.04001212preto4004,0112  sob consulta
K1928.04001222preto4004,0122  sob consulta
K1928.04001312preto4004,0113  sob consulta
K1928.04001322preto4004,0123  sob consulta
K1928.04001412preto4004,0114  sob consulta
K1928.04001422preto4004,0124  sob consulta
K1928.05001112preto5005,0111  sob consulta
K1928.05001122preto5005,0121  sob consulta
K1928.05001212preto5005,0112  sob consulta
K1928.05001222preto5005,0122  sob consulta
K1928.05001312preto5005,0113  sob consulta
K1928.05001322preto5005,0123  sob consulta
K1928.05001412preto5005,0114  sob consulta
K1928.05001422preto5005,0124  sob consulta
K1928.10001112preto10010,0111  sob consulta
K1928.10001122preto10010,0121  sob consulta
K1928.10001212preto10010,0112  sob consulta
K1928.10001222preto10010,0122  sob consulta
K1928.10001312preto10010,0113  sob consulta
K1928.10001322preto10010,0123  sob consulta
K1928.10001412preto10010,0114  sob consulta
K1928.10001422preto10010,0124  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33