Grupos de mercadorias
Volantes fechados em alumínio sem cabo
K1520

Volantes fechados em alumínio sem cabo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Volante em alumínio.
Capas de cubos termoplásticas, preto.
Pino roscado ISO 4027 em aço com classe de resistência 45 H, preto.
Versão:Preto ou prateado revestido a pó.

Com furo de ajuste
Com furo de ajuste e rasgo de chaveta.
Com furo de ajuste e transversal.
Com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal.
Indicação:Concentricidade e excentricidade axial da coroa da polia dentada ≤ 0,4 mm.Montagem:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela de calço K0173.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada por meio de parafuso sem cabeça ISO 4027 já parafusado.
Acessórios:K0173 Arruelas de calço.
K1160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
FornecimentoVolante em alumínio.
Capa do cubo.
Pino roscado ISO 4027 (versões com furo transversal).
Indicação de desenho:
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1520 Volantes fechados em alumínio sem cabo 1 MB

Desenhos (visão geral)

Volantes fechados em alumínio sem cabo
Volantes fechados em alumínio sem cabo

Volantes fechados em alumínio sem cabo, forma A, com furo de ajuste e furo transversal

mais informações

Desenhos

Volantes fechados em alumínio sem cabo, forma A, com furo de ajuste e furo transversal

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaTipo
da forma
D1

D2D3L1L3HH2D7CADAces.PreçoEncomendar
K1520.0801016pretoAfuro de ajuste e transversal801026162916,65,5M6 sob consulta
K1520.0801216pretoAfuro de ajuste e transversal801226162916,66,5M6 sob consulta
K1520.1001016pretoAfuro de ajuste e transversal1001028173317,55,5M6 sob consulta
K1520.1001216pretoAfuro de ajuste e transversal1001228173317,56,5M6 sob consulta
K1520.1251216pretoAfuro de ajuste e transversal1251231183618,36,5M6 sob consulta
K1520.1251416pretoAfuro de ajuste e transversal1251431183618,36,5M6 sob consulta
K1520.0801026prataAfuro de ajuste e transversal801026162916,65,5M6 sob consulta
K1520.0801226prataAfuro de ajuste e transversal801226162916,66,5M6 sob consulta
K1520.1001026prataAfuro de ajuste e transversal1001028173317,55,5M6 sob consulta
K1520.1001226prataAfuro de ajuste e transversal1001228173317,56,5M6 sob consulta
K1520.1251226prataAfuro de ajuste e transversal1251231183618,36,5M6 sob consulta
K1520.1251426prataAfuro de ajuste e transversal1251431183618,36,5M6 sob consulta

Volantes fechados em alumínio sem cabo, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal

mais informações

Desenhos

Volantes fechados em alumínio sem cabo, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal
Volantes fechados em alumínio sem cabo, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaTipo
da forma
D1

D2D3L1L3HH2D7B3
T
CADAces.PreçoEncomendar
K1520.080101036pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal801026162916,65,5M6311,4 sob consulta
K1520.080121046pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal801226162916,66,5M6413,8 sob consulta
K1520.100101036pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1001028173317,55,5M6311,4 sob consulta
K1520.100121046pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1001228173317,56,5M6413,8 sob consulta
K1520.125121046pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1251231183618,36,5M6413,8 sob consulta
K1520.125141056pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1251431183618,36,5M6516,3 sob consulta
K1520.080102036prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal801026162916,65,5M6311,4 sob consulta
K1520.080122046prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal801226162916,66,5M6413,8 sob consulta
K1520.100102036prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1001028173317,55,5M6311,4 sob consulta
K1520.100122046prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1001228173317,56,5M6413,8 sob consulta
K1520.125122046prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1251231183618,36,5M6413,8 sob consulta
K1520.125142056prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1251431183618,36,5M6516,3 sob consulta

Volantes fechados em alumínio sem cabo, forma C, com furo de ajuste e rasgo de chaveta

mais informações

Desenhos

Volantes fechados em alumínio sem cabo, forma C, com furo de ajuste e rasgo de chaveta
Volantes fechados em alumínio sem cabo, forma C, com furo de ajuste e rasgo de chaveta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaTipo
da forma
D1

D2D3L1L3HB3
T
CADAces.PreçoEncomendar
K1520.08010103pretoCfuro de ajuste com ranhura801026162916,6311,4 sob consulta
K1520.08012104pretoCfuro de ajuste com ranhura801226162916,6413,8 sob consulta
K1520.10010103pretoCfuro de ajuste com ranhura1001028173317,5311,4 sob consulta
K1520.10012104pretoCfuro de ajuste com ranhura1001228173317,5413,8 sob consulta
K1520.12512104pretoCfuro de ajuste com ranhura1251231183618,3413,8 sob consulta
K1520.12514105pretoCfuro de ajuste com ranhura1251431183618,3516,3 sob consulta
K1520.08010203prataCfuro de ajuste com ranhura801026162916,6311,4 sob consulta
K1520.08012204prataCfuro de ajuste com ranhura801226162916,6413,8 sob consulta
K1520.10010203prataCfuro de ajuste com ranhura1001028173317,5311,4 sob consulta
K1520.10012204prataCfuro de ajuste com ranhura1001228173317,5413,8 sob consulta
K1520.12512204prataCfuro de ajuste com ranhura1251231183618,3413,8 sob consulta
K1520.12514205prataCfuro de ajuste com ranhura1251431183618,3516,3 sob consulta

Volantes fechados em alumínio sem cabo, forma E, com furo de ajuste

mais informações

Desenhos

Volantes fechados em alumínio sem cabo, forma E, com furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaTipo
da forma
D1

D2D3L1L3HCADAces.PreçoEncomendar
K1520.080101pretoEcom furo de ajuste801026162916,6 sob consulta
K1520.080121pretoEcom furo de ajuste801226162916,6 sob consulta
K1520.100101pretoEcom furo de ajuste1001028173317,5 sob consulta
K1520.100121pretoEcom furo de ajuste1001228173317,5 sob consulta
K1520.125121pretoEcom furo de ajuste1251231183618,3 sob consulta
K1520.125141pretoEcom furo de ajuste1251431183618,3 sob consulta
K1520.080102prataEcom furo de ajuste801026162916,6 sob consulta
K1520.080122prataEcom furo de ajuste801226162916,6 sob consulta
K1520.100102prataEcom furo de ajuste1001028173317,5 sob consulta
K1520.100122prataEcom furo de ajuste1001228173317,5 sob consulta
K1520.125122prataEcom furo de ajuste1251231183618,3 sob consulta
K1520.125142prataEcom furo de ajuste1251431183618,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33