Grupos de mercadorias
Volantes com cabo cilíndrico de segurança
K0259

Volantes com cabo cilíndrico de segurança

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo do volante e cabo em termoplástico grafite escuro.Versão:Peças de aço brunido.Indicação:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada. Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Para colocar o cabo cilíndrico de segurança na posição de comando, devem ser executados dois procedimentos de ajuste:
- Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
- Pressione o cabo em direção axial até o ponto de travamento.
A forma mais cômoda de girar a manivela na posição pressionada é através do cabo cilíndrico. O movimento de retorno automático é efetuado depois de soltar o cabo.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça já parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Instruções de montagem, veja item K0256.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0259 Volantes com cabo cilíndrico de segurança 414 kB

Desenhos

Volantes com cabo cilíndrico de segurança
Volantes com cabo cilíndrico de segurança

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoVersão

Versão 2Material
dos componentes
DD1D2D3D4D5D6D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CADAces.PreçoEncomendar
K0259.108008furo de ajuste-termoplástico25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- sob consulta
K0259.108010furo de ajuste-termoplástico258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- sob consulta
K0259.108012furo de ajuste-termoplástico258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- sob consulta
K0259.210010furo de ajuste-termoplástico2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- sob consulta
K0259.210012furo de ajuste-termoplástico2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- sob consulta
K0259.312512furo de ajuste-termoplástico3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- sob consulta
K0259.312514furo de ajuste-termoplástico3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- sob consulta
K0259.312516furo de ajuste-termoplástico3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- sob consulta
K0259.416014furo de ajuste-termoplástico4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- sob consulta
K0259.416016furo de ajuste-termoplástico4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- sob consulta
K0259.10800802furo de ajuste com ranhura-termoplástico25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,729 sob consulta
K0259.10801003furo de ajuste com ranhura-termoplástico258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7311,4 sob consulta
K0259.10801204furo de ajuste com ranhura-termoplástico258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7413,8 sob consulta
K0259.21001003furo de ajuste com ranhura-termoplástico2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5311,4 sob consulta
K0259.21001204furo de ajuste com ranhura-termoplástico2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5413,8 sob consulta
K0259.31251204furo de ajuste com ranhura-termoplástico3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1413,8 sob consulta
K0259.31251405furo de ajuste com ranhura-termoplástico3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1516,3 sob consulta
K0259.31251605furo de ajuste com ranhura-termoplástico3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1518,3 sob consulta
K0259.41601405furo de ajuste com ranhura-termoplástico4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8516,3 sob consulta
K0259.41601605furo de ajuste com ranhura-termoplástico4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8518,3 sob consulta
K0259.1080086furo de ajustecom furo transversaltermoplástico25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- sob consulta
K0259.1080106furo de ajustecom furo transversaltermoplástico258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- sob consulta
K0259.1080126furo de ajustecom furo transversaltermoplástico258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- sob consulta
K0259.2100106furo de ajustecom furo transversaltermoplástico2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- sob consulta
K0259.2100126furo de ajustecom furo transversaltermoplástico2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- sob consulta
K0259.3125126furo de ajustecom furo transversaltermoplástico3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- sob consulta
K0259.3125146furo de ajustecom furo transversaltermoplástico3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- sob consulta
K0259.3125166furo de ajustecom furo transversaltermoplástico3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- sob consulta
K0259.4160146furo de ajustecom furo transversaltermoplástico4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- sob consulta
K0259.4160166furo de ajustecom furo transversaltermoplástico4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- sob consulta
K0259.108008026furo de ajuste com ranhuracom furo transversaltermoplástico25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,729 sob consulta
K0259.108010036furo de ajuste com ranhuracom furo transversaltermoplástico258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7311,4 sob consulta
K0259.108012046furo de ajuste com ranhuracom furo transversaltermoplástico258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7413,8 sob consulta
K0259.210010036furo de ajuste com ranhuracom furo transversaltermoplástico2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5311,4 sob consulta
K0259.210012046furo de ajuste com ranhuracom furo transversaltermoplástico2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5413,8 sob consulta
K0259.312512046furo de ajuste com ranhuracom furo transversaltermoplástico3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1413,8 sob consulta
K0259.312514056furo de ajuste com ranhuracom furo transversaltermoplástico3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1516,3 sob consulta
K0259.312516056furo de ajuste com ranhuracom furo transversaltermoplástico3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1518,3 sob consulta
K0259.416014056furo de ajuste com ranhuracom furo transversaltermoplástico4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8516,3 sob consulta
K0259.416016056furo de ajuste com ranhuracom furo transversaltermoplástico4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8518,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33