Grupos de mercadorias
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório e furo de ajuste
K0996_PB

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório e furo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manivela de alumínio.
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão:Manivela revestida a pó na cor preta.
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Indicação:Similar à DIN 469.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0996_PB Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório e furo de ajuste 217 kB

Desenhos

Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório e furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAces.PreçoEncomendar
K0996.3110furo de ajustesem furo transversal80241016-71,149,12213,4-100 sob consulta
K0996.3212furo de ajustesem furo transversal100281220-87,461,42616-124 sob consulta
K0996.3314furo de ajustesem furo transversal125301425-110,582,52815,8-153 sob consulta
K0996.3417furo de ajustesem furo transversal160341725-114,582,53219,6-190 sob consulta
K0996.31106furo de ajustegiratório80241016M671,149,12213,47,5100 sob consulta
K0996.32126furo de ajustegiratório100281220M687,461,426167,5124 sob consulta
K0996.33146furo de ajustegiratório125301426M6111832815,87,5153 sob consulta
K0996.34176furo de ajustegiratório160341726M6115833219,67,5190 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33