Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto em plástico com rosca fêmea e função de segurança, encaixe roscado em aço inoxidável
K1873

Alavancas de aperto em plástico com rosca fêmea e função de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As alavancas de aperto com função de segurança evitam alterações no ponto de aperto devido a abertura ou fecho involuntários.
No estado inicial, a alavanca pode ser girada livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de aperto. Somente pressionando o cabo da alavanca será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo da alavanca por meio de uma mola.
Material:Cabo da alavanca e inserto fabricados de termoplástico reforçado.
Pino roscado de aço inoxidável.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Vantagens:Proteção contra abertura ou fecho involuntários.
Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência.
Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1873 Alavancas de aperto em plástico com rosca fêmea e função de segurança, encaixe roscado em aço inoxidável 264 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em plástico com rosca fêmea e função de segurança, encaixe roscado em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1873.1041grafite RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 sob consulta
K1873.1051grafite RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 sob consulta
K1873.2051grafite RAL 70212M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1873.2061grafite RAL 70212M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1873.2081grafite RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1873.3081grafite RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 sob consulta
K1873.3101grafite RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 sob consulta
K1873.10484vermelho RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 sob consulta
K1873.10584vermelho RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 sob consulta
K1873.20584vermelho RAL 30202M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1873.20684vermelho RAL 30202M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1873.20884vermelho RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1873.30884vermelho RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 sob consulta
K1873.31084vermelho RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33