Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea e posicionador, inserto roscado de aço brunido
K0269

Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea e posicionador,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alavanca de aperto em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão de pressão em plástico (POM).
Versão:Peças de aço brunido.Indicação:As cores padrão são as seguintes:
Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego.
Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro.
Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0269 Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea e posicionador, inserto roscado de aço brunido 372 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea e posicionador, inserto roscado de aço brunido

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0269.71104grafite RAL 70211M49101314,525,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.72104laranja RAL 20041M49101314,525,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.73104vermelho RAL 30201M49101314,525,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.71105grafite RAL 70211M59101314,525,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.72105laranja RAL 20041M59101314,525,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.73105vermelho RAL 30201M59101314,525,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.71106grafite RAL 70211M69101314,525,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.72106laranja RAL 20041M69101314,525,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.73106vermelho RAL 30201M69101314,525,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.71206grafite RAL 70212M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.72206laranja RAL 20042M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.73206vermelho RAL 30202M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.71208grafite RAL 70212M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.72208laranja RAL 20042M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.73208vermelho RAL 30202M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.71308grafite RAL 70213M8141621,52338,5102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.72308laranja RAL 20043M8141621,52338,5102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.73308vermelho RAL 30203M8141621,52338,5102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.71310grafite RAL 70213M10141621,52338,5102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.72310laranja RAL 20043M10141621,52338,5102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.73310vermelho RAL 30203M10141621,52338,5102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.71410grafite RAL 70214M10171925,527,544,610266166951091324 sob consulta
K0269.72410laranja RAL 20044M10171925,527,544,610266166951091324 sob consulta
K0269.73410vermelho RAL 30204M10171925,527,544,610266166951091324 sob consulta
K0269.71412grafite RAL 70214M12171925,527,544,610266166951091324 sob consulta
K0269.72412laranja RAL 20044M12171925,527,544,610266166951091324 sob consulta
K0269.73412vermelho RAL 30204M12171925,527,544,610266166951091324 sob consulta
K0269.71512grafite RAL 70215M1223233032,550,61233727711012615,526 sob consulta
K0269.72512laranja RAL 20045M1223233032,550,61233727711012615,526 sob consulta
K0269.73512vermelho RAL 30205M1223233032,550,61233727711012615,526 sob consulta
K0269.71516grafite RAL 70215M1623233032,550,61233727711012615,526 sob consulta
K0269.72516laranja RAL 20045M1623233032,550,61233727711012615,526 sob consulta
K0269.73516vermelho RAL 30205M1623233032,550,61233727711012615,526 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33