Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em zamak com rosca macho e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, acabamento acetinado, inserto roscado de aço brunido
K1599

Alavanca de aperto em zamak com rosca macho e elemento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Em alavancas de aperto com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados, a força de tensão pode ser aumentada em até 75%, em comparação com as alavancas de aperto padrão.

Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar a alavanca de aperto fixada.

O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.

Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.

Devido à estrutura modular, estão disponíveis várias versões especiais.
Material:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças em aço brunidas.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Indicação:Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
Modo de operação:O cabo da alavanca é engatado no inserto roscado por meio da coroa dentada
no estado não acionado. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser
reposicionado e novamente engatado na coroa dentada, através da força da mola.
Aplicação:Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.Montagem:A profundidade de aparafusamento deve ser pelo menos 2 x o diâmetro da rosca. Além disso, a rosca deve ser levemente lubrificada durante a instalação.Vantagens:Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto.
Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil.
A superfície de apoio fixa preserva o componente.
Sob consulta:Cores e comprimentos de rosca adicionais.Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1599 Alavanca de aperto em zamak com rosca macho e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, acabamento acetinado, inserto roscado de aço brunido 358 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em zamak com rosca macho e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, acabamento acetinado, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
XD2

HH2H3H4AA1BLCADAces.PreçoEncomendar
K1599.2082X10laranja RAL 2004revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51010sob consulta
K1599.2082X20laranja RAL 2004revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51020sob consulta
K1599.2082X30laranja RAL 2004revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51030sob consulta
K1599.2082X40laranja RAL 2004revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51040sob consulta
K1599.3102X15laranja RAL 2004revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,215sob consulta
K1599.3102X30laranja RAL 2004revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,230sob consulta
K1599.3102X40laranja RAL 2004revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,240sob consulta
K1599.3102X50laranja RAL 2004revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,250sob consulta
K1599.4102X20laranja RAL 2004revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,220sob consulta
K1599.4102X30laranja RAL 2004revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,230sob consulta
K1599.4102X40laranja RAL 2004revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,240sob consulta
K1599.4102X50laranja RAL 2004revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,250sob consulta
K1599.5122X20laranja RAL 2004revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,420sob consulta
K1599.5122X30laranja RAL 2004revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,430sob consulta
K1599.5122X40laranja RAL 2004revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,440sob consulta
K1599.5122X50laranja RAL 2004revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,450sob consulta
K1599.20827X10vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51010sob consulta
K1599.20827X20vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51020sob consulta
K1599.20827X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51030sob consulta
K1599.20827X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51040sob consulta
K1599.31027X15vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,215sob consulta
K1599.31027X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,230sob consulta
K1599.31027X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,240sob consulta
K1599.31027X50vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,250sob consulta
K1599.41027X20vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,220sob consulta
K1599.41027X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,230sob consulta
K1599.41027X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,240sob consulta
K1599.41027X50vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,250sob consulta
K1599.51227X20vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,420sob consulta
K1599.51227X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,430sob consulta
K1599.51227X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,440sob consulta
K1599.51227X50vermelho rubi RAL 3003revestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,450sob consulta
K1599.2083X10prata metálicorevestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51010sob consulta
K1599.2083X20prata metálicorevestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51020sob consulta
K1599.2083X30prata metálicorevestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51030sob consulta
K1599.2083X40prata metálicorevestimento plásticoM82538,527,752,655,66577,51040sob consulta
K1599.3103X15prata metálicorevestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,215sob consulta
K1599.3103X30prata metálicorevestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,230sob consulta
K1599.3103X40prata metálicorevestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,240sob consulta
K1599.3103X50prata metálicorevestimento plásticoM10304733,964,468,6809511,250sob consulta
K1599.4103X20prata metálicorevestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,220sob consulta
K1599.4103X30prata metálicorevestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,230sob consulta
K1599.4103X40prata metálicorevestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,240sob consulta
K1599.4103X50prata metálicorevestimento plásticoM103053,137,272,877,39511013,250sob consulta
K1599.5123X20prata metálicorevestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,420sob consulta
K1599.5123X30prata metálicorevestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,430sob consulta
K1599.5123X40prata metálicorevestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,440sob consulta
K1599.5123X50prata metálicorevestimento plásticoM123559,141,98387,5110127,515,450sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33