Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente, com rosca macho, inserto roscado em aço inoxidável
K0121

Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em aço inoxidável 1.4308.
Demais peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca em aço inoxidável com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação:Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0121 Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente, com rosca macho, inserto roscado em aço inoxidável 285 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente, com rosca macho, inserto roscado em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Material
do corpo
básico
TamanhoXDD1D2HH1H3H4AA1Quantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0121.1110X25aço inoxidável1M1019282040,5126568,5831072425 sob consulta
K0121.1110X30aço inoxidável1M1019282040,5126568,5831072430 sob consulta
K0121.1110X40aço inoxidável1M1019282040,5126568,5831072440 sob consulta
K0121.1110X50aço inoxidável1M1019282040,5126568,5831072450 sob consulta
K0121.1110X60aço inoxidável1M1019282040,5126568,5831072460 sob consulta
K0121.1112X25aço inoxidável1M1219282040,5126568,5831072425 sob consulta
K0121.1112X30aço inoxidável1M1219282040,5126568,5831072430 sob consulta
K0121.1112X40aço inoxidável1M1219282040,5126568,5831072440 sob consulta
K0121.1112X50aço inoxidável1M1219282040,5126568,5831072450 sob consulta
K0121.1112X60aço inoxidável1M1219282040,5126568,5831072460 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33