Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca macho, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço brunido
K0737

Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Indicação:Cores fornecidas em série:
laranja RAL 2004.

Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0737 Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca macho, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço brunido 203 kB

Desenhos

Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca macho, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço brunido

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de
dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0737.2062X15laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.2062X20laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.2062X25laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.2062X30laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.2062X35laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.2062X40laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.2062X45laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.2062X50laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.2062X55laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.2062X60laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.2082X15laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.2082X20laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.2082X25laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.2082X30laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.2082X35laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.2082X40laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.2082X45laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.2082X50laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.2082X55laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.2082X60laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.2102X15laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.2102X20laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.2102X25laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.2102X30laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.2102X35laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.2102X40laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.2102X45laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.2102X50laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.2102X55laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.2102X60laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.3082X15laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72215 sob consulta
K0737.3082X20laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72220 sob consulta
K0737.3082X25laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72225 sob consulta
K0737.3082X30laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72230 sob consulta
K0737.3082X35laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72235 sob consulta
K0737.3082X40laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72240 sob consulta
K0737.3082X45laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72245 sob consulta
K0737.3082X50laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72250 sob consulta
K0737.3082X55laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72255 sob consulta
K0737.3082X60laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72260 sob consulta
K0737.3102X15laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72215 sob consulta
K0737.3102X20laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72220 sob consulta
K0737.3102X25laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72225 sob consulta
K0737.3102X30laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72230 sob consulta
K0737.3102X35laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72235 sob consulta
K0737.3102X40laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72240 sob consulta
K0737.3102X45laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72245 sob consulta
K0737.3102X50laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72250 sob consulta
K0737.3102X55laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72255 sob consulta
K0737.3102X60laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72260 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33