Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto fundida em zamak com rosca macho, acabamento acetinado, inserto roscado de aço brunido
K0122

Alavanca de aperto fundida em zamak com rosca macho, acabamento...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Indicação:Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0122 Alavanca de aperto fundida em zamak com rosca macho, acabamento acetinado, inserto roscado de aço brunido 434 kB

Desenhos

Alavanca de aperto fundida em zamak com rosca macho, acabamento acetinado, inserto roscado de aço brunido

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0122.00427X10vermelho rubi RAL 3003acetinado0M410131424,5414,53033303771610 sob consulta
K0122.0042X10laranja RAL 2004acetinado0M410131424,5414,53033303771610 sob consulta
K0122.0043X10prata metálicoacetinado0M410131424,5414,53033303771610 sob consulta
K0122.00427X15vermelho rubi RAL 3003acetinado0M410131424,5414,53033303771615 sob consulta
K0122.0042X15laranja RAL 2004acetinado0M410131424,5414,53033303771615 sob consulta
K0122.0043X15prata metálicoacetinado0M410131424,5414,53033303771615 sob consulta
K0122.00427X20vermelho rubi RAL 3003acetinado0M410131424,5414,53033303771620 sob consulta
K0122.0042X20laranja RAL 2004acetinado0M410131424,5414,53033303771620 sob consulta
K0122.0043X20prata metálicoacetinado0M410131424,5414,53033303771620 sob consulta
K0122.00427X25vermelho rubi RAL 3003acetinado0M410131424,5414,53033303771625 sob consulta
K0122.0042X25laranja RAL 2004acetinado0M410131424,5414,53033303771625 sob consulta
K0122.0043X25prata metálicoacetinado0M410131424,5414,53033303771625 sob consulta
K0122.00427X30vermelho rubi RAL 3003acetinado0M410131424,5414,53033303771630 sob consulta
K0122.0042X30laranja RAL 2004acetinado0M410131424,5414,53033303771630 sob consulta
K0122.0043X30prata metálicoacetinado0M410131424,5414,53033303771630 sob consulta
K0122.00427X35vermelho rubi RAL 3003acetinado0M410131424,5414,53033303771635 sob consulta
K0122.0042X35laranja RAL 2004acetinado0M410131424,5414,53033303771635 sob consulta
K0122.0043X35prata metálicoacetinado0M410131424,5414,53033303771635 sob consulta
K0122.00427X40vermelho rubi RAL 3003acetinado0M410131424,5414,53033303771640 sob consulta
K0122.0042X40laranja RAL 2004acetinado0M410131424,5414,53033303771640 sob consulta
K0122.0043X40prata metálicoacetinado0M410131424,5414,53033303771640 sob consulta
K0122.00427X45vermelho rubi RAL 3003acetinado0M410131424,5414,53033303771645 sob consulta
K0122.0042X45laranja RAL 2004acetinado0M410131424,5414,53033303771645 sob consulta
K0122.0043X45prata metálicoacetinado0M410131424,5414,53033303771645 sob consulta
K0122.00427X50vermelho rubi RAL 3003acetinado0M410131424,5414,53033303771650 sob consulta
K0122.0042X50laranja RAL 2004acetinado0M410131424,5414,53033303771650 sob consulta
K0122.0043X50prata metálicoacetinado0M410131424,5414,53033303771650 sob consulta
K0122.00527X10vermelho rubi RAL 3003acetinado0M510131424,5414,53033303771610 sob consulta
K0122.0052X10laranja RAL 2004acetinado0M510131424,5414,53033303771610 sob consulta
K0122.0053X10prata metálicoacetinado0M510131424,5414,53033303771610 sob consulta
K0122.00527X15vermelho rubi RAL 3003acetinado0M510131424,5414,53033303771615 sob consulta
K0122.0052X15laranja RAL 2004acetinado0M510131424,5414,53033303771615 sob consulta
K0122.0053X15prata metálicoacetinado0M510131424,5414,53033303771615 sob consulta
K0122.00527X20vermelho rubi RAL 3003acetinado0M510131424,5414,53033303771620 sob consulta
K0122.0052X20laranja RAL 2004acetinado0M510131424,5414,53033303771620 sob consulta
K0122.0053X20prata metálicoacetinado0M510131424,5414,53033303771620 sob consulta
K0122.00527X25vermelho rubi RAL 3003acetinado0M510131424,5414,53033303771625 sob consulta
K0122.0052X25laranja RAL 2004acetinado0M510131424,5414,53033303771625 sob consulta
K0122.0053X25prata metálicoacetinado0M510131424,5414,53033303771625 sob consulta
K0122.00527X30vermelho rubi RAL 3003acetinado0M510131424,5414,53033303771630 sob consulta
K0122.0052X30laranja RAL 2004acetinado0M510131424,5414,53033303771630 sob consulta
K0122.0053X30prata metálicoacetinado0M510131424,5414,53033303771630 sob consulta
K0122.00527X35vermelho rubi RAL 3003acetinado0M510131424,5414,53033303771635 sob consulta
K0122.0052X35laranja RAL 2004acetinado0M510131424,5414,53033303771635 sob consulta
K0122.0053X35prata metálicoacetinado0M510131424,5414,53033303771635 sob consulta
K0122.00527X40vermelho rubi RAL 3003acetinado0M510131424,5414,53033303771640 sob consulta
K0122.0052X40laranja RAL 2004acetinado0M510131424,5414,53033303771640 sob consulta
K0122.0053X40prata metálicoacetinado0M510131424,5414,53033303771640 sob consulta
K0122.00527X45vermelho rubi RAL 3003acetinado0M510131424,5414,53033303771645 sob consulta
K0122.0052X45laranja RAL 2004acetinado0M510131424,5414,53033303771645 sob consulta
K0122.0053X45prata metálicoacetinado0M510131424,5414,53033303771645 sob consulta
K0122.00527X50vermelho rubi RAL 3003acetinado0M510131424,5414,53033303771650 sob consulta
K0122.0052X50laranja RAL 2004acetinado0M510131424,5414,53033303771650 sob consulta
K0122.0053X50prata metálicoacetinado0M510131424,5414,53033303771650 sob consulta
K0122.10527X10vermelho rubi RAL 3003acetinado1M510131424,5414,53134404771610 sob consulta
K0122.1052X10laranja RAL 2004acetinado1M510131424,5414,53134404771610 sob consulta
K0122.1053X10prata metálicoacetinado1M510131424,5414,53134404771610 sob consulta
K0122.10527X15vermelho rubi RAL 3003acetinado1M510131424,5414,53134404771615 sob consulta
K0122.1052X15laranja RAL 2004acetinado1M510131424,5414,53134404771615 sob consulta
K0122.1053X15prata metálicoacetinado1M510131424,5414,53134404771615 sob consulta
K0122.10527X20vermelho rubi RAL 3003acetinado1M510131424,5414,53134404771620 sob consulta
K0122.1052X20laranja RAL 2004acetinado1M510131424,5414,53134404771620 sob consulta
K0122.1053X20prata metálicoacetinado1M510131424,5414,53134404771620 sob consulta
K0122.10527X25vermelho rubi RAL 3003acetinado1M510131424,5414,53134404771625 sob consulta
K0122.1052X25laranja RAL 2004acetinado1M510131424,5414,53134404771625 sob consulta
K0122.1053X25prata metálicoacetinado1M510131424,5414,53134404771625 sob consulta
K0122.10527X30vermelho rubi RAL 3003acetinado1M510131424,5414,53134404771630 sob consulta
K0122.1052X30laranja RAL 2004acetinado1M510131424,5414,53134404771630 sob consulta
K0122.1053X30prata metálicoacetinado1M510131424,5414,53134404771630 sob consulta
K0122.10527X35vermelho rubi RAL 3003acetinado1M510131424,5414,53134404771635 sob consulta
K0122.1052X35laranja RAL 2004acetinado1M510131424,5414,53134404771635 sob consulta
K0122.1053X35prata metálicoacetinado1M510131424,5414,53134404771635 sob consulta
K0122.10527X40vermelho rubi RAL 3003acetinado1M510131424,5414,53134404771640 sob consulta
K0122.1052X40laranja RAL 2004acetinado1M510131424,5414,53134404771640 sob consulta
K0122.1053X40prata metálicoacetinado1M510131424,5414,53134404771640 sob consulta
K0122.10527X45vermelho rubi RAL 3003acetinado1M510131424,5414,53134404771645 sob consulta
K0122.1052X45laranja RAL 2004acetinado1M510131424,5414,53134404771645 sob consulta
K0122.1053X45prata metálicoacetinado1M510131424,5414,53134404771645 sob consulta
K0122.10527X50vermelho rubi RAL 3003acetinado1M510131424,5414,53134404771650 sob consulta
K0122.1052X50laranja RAL 2004acetinado1M510131424,5414,53134404771650 sob consulta
K0122.1053X50prata metálicoacetinado1M510131424,5414,53134404771650 sob consulta
K0122.10627X10vermelho rubi RAL 3003acetinado1M610131424,5414,53134404771610 sob consulta
K0122.1062X10laranja RAL 2004acetinado1M610131424,5414,53134404771610 sob consulta
K0122.1063X10prata metálicoacetinado1M610131424,5414,53134404771610 sob consulta
K0122.10627X15vermelho rubi RAL 3003acetinado1M610131424,5414,53134404771615 sob consulta
K0122.1062X15laranja RAL 2004acetinado1M610131424,5414,53134404771615 sob consulta
K0122.1063X15prata metálicoacetinado1M610131424,5414,53134404771615 sob consulta
K0122.10627X20vermelho rubi RAL 3003acetinado1M610131424,5414,53134404771620 sob consulta
K0122.1062X20laranja RAL 2004acetinado1M610131424,5414,53134404771620 sob consulta
K0122.1063X20prata metálicoacetinado1M610131424,5414,53134404771620 sob consulta
K0122.10627X25vermelho rubi RAL 3003acetinado1M610131424,5414,53134404771625 sob consulta
K0122.1062X25laranja RAL 2004acetinado1M610131424,5414,53134404771625 sob consulta
K0122.1063X25prata metálicoacetinado1M610131424,5414,53134404771625 sob consulta
K0122.10627X30vermelho rubi RAL 3003acetinado1M610131424,5414,53134404771630 sob consulta
K0122.1062X30laranja RAL 2004acetinado1M610131424,5414,53134404771630 sob consulta
K0122.1063X30prata metálicoacetinado1M610131424,5414,53134404771630 sob consulta
K0122.10627X35vermelho rubi RAL 3003acetinado1M610131424,5414,53134404771635 sob consulta
K0122.1062X35laranja RAL 2004acetinado1M610131424,5414,53134404771635 sob consulta
K0122.1063X35prata metálicoacetinado1M610131424,5414,53134404771635 sob consulta
K0122.10627X40vermelho rubi RAL 3003acetinado1M610131424,5414,53134404771640 sob consulta
K0122.1062X40laranja RAL 2004acetinado1M610131424,5414,53134404771640 sob consulta
K0122.1063X40prata metálicoacetinado1M610131424,5414,53134404771640 sob consulta
K0122.10627X45vermelho rubi RAL 3003acetinado1M610131424,5414,53134404771645 sob consulta
K0122.1062X45laranja RAL 2004acetinado1M610131424,5414,53134404771645 sob consulta
K0122.1063X45prata metálicoacetinado1M610131424,5414,53134404771645 sob consulta
K0122.10627X50vermelho rubi RAL 3003acetinado1M610131424,5414,53134404771650 sob consulta
K0122.1062X50laranja RAL 2004acetinado1M610131424,5414,53134404771650 sob consulta
K0122.1063X50prata metálicoacetinado1M610131424,5414,53134404771650 sob consulta
K0122.20627X15vermelho rubi RAL 3003acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 sob consulta
K0122.2062X15laranja RAL 2004acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 sob consulta
K0122.2063X15prata metálicoacetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 sob consulta
K0122.20627X20vermelho rubi RAL 3003acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 sob consulta
K0122.2062X20laranja RAL 2004acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 sob consulta
K0122.2063X20prata metálicoacetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 sob consulta
K0122.20627X25vermelho rubi RAL 3003acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 sob consulta
K0122.2062X25laranja RAL 2004acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 sob consulta
K0122.2063X25prata metálicoacetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 sob consulta
K0122.20627X30vermelho rubi RAL 3003acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 sob consulta
K0122.2062X30laranja RAL 2004acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 sob consulta
K0122.2063X30prata metálicoacetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 sob consulta
K0122.20627X35vermelho rubi RAL 3003acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 sob consulta
K0122.2062X35laranja RAL 2004acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 sob consulta
K0122.2063X35prata metálicoacetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 sob consulta
K0122.20627X40vermelho rubi RAL 3003acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 sob consulta
K0122.2062X40laranja RAL 2004acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 sob consulta
K0122.2063X40prata metálicoacetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 sob consulta
K0122.20627X45vermelho rubi RAL 3003acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 sob consulta
K0122.2062X45laranja RAL 2004acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 sob consulta
K0122.2063X45prata metálicoacetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 sob consulta
K0122.20627X50vermelho rubi RAL 3003acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 sob consulta
K0122.2062X50laranja RAL 2004acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 sob consulta
K0122.2063X50prata metálicoacetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 sob consulta
K0122.20627X55vermelho rubi RAL 3003acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 sob consulta
K0122.2062X55laranja RAL 2004acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 sob consulta
K0122.2063X55prata metálicoacetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 sob consulta
K0122.20627X60vermelho rubi RAL 3003acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 sob consulta
K0122.2062X60laranja RAL 2004acetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 sob consulta
K0122.2063X60prata metálicoacetinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 sob consulta
K0122.20827X15vermelho rubi RAL 3003acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 sob consulta
K0122.2082X15laranja RAL 2004acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 sob consulta
K0122.2083X15prata metálicoacetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 sob consulta
K0122.20827X20vermelho rubi RAL 3003acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 sob consulta
K0122.2082X20laranja RAL 2004acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 sob consulta
K0122.2083X20prata metálicoacetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 sob consulta
K0122.20827X25vermelho rubi RAL 3003acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 sob consulta
K0122.2082X25laranja RAL 2004acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 sob consulta
K0122.2083X25prata metálicoacetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 sob consulta
K0122.20827X30vermelho rubi RAL 3003acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 sob consulta
K0122.2082X30laranja RAL 2004acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 sob consulta
K0122.2083X30prata metálicoacetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 sob consulta
K0122.20827X35vermelho rubi RAL 3003acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 sob consulta
K0122.2082X35laranja RAL 2004acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 sob consulta
K0122.2083X35prata metálicoacetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 sob consulta
K0122.20827X40vermelho rubi RAL 3003acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 sob consulta
K0122.2082X40laranja RAL 2004acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 sob consulta
K0122.2083X40prata metálicoacetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 sob consulta
K0122.20827X45vermelho rubi RAL 3003acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 sob consulta
K0122.2082X45laranja RAL 2004acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 sob consulta
K0122.2083X45prata metálicoacetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 sob consulta
K0122.20827X50vermelho rubi RAL 3003acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 sob consulta
K0122.2082X50laranja RAL 2004acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 sob consulta
K0122.2083X50prata metálicoacetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 sob consulta
K0122.20827X55vermelho rubi RAL 3003acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 sob consulta
K0122.2082X55laranja RAL 2004acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 sob consulta
K0122.2083X55prata metálicoacetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 sob consulta
K0122.20827X60vermelho rubi RAL 3003acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 sob consulta
K0122.2082X60laranja RAL 2004acetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 sob consulta
K0122.2083X60prata metálicoacetinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 sob consulta
K0122.21027X15vermelho rubi RAL 3003acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 sob consulta
K0122.2102X15laranja RAL 2004acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 sob consulta
K0122.2103X15prata metálicoacetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 sob consulta
K0122.21027X20vermelho rubi RAL 3003acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 sob consulta
K0122.2102X20laranja RAL 2004acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 sob consulta
K0122.2103X20prata metálicoacetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 sob consulta
K0122.21027X25vermelho rubi RAL 3003acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 sob consulta
K0122.2102X25laranja RAL 2004acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 sob consulta
K0122.2103X25prata metálicoacetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 sob consulta
K0122.21027X30vermelho rubi RAL 3003acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 sob consulta
K0122.2102X30laranja RAL 2004acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 sob consulta
K0122.2103X30prata metálicoacetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 sob consulta
K0122.21027X35vermelho rubi RAL 3003acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 sob consulta
K0122.2102X35laranja RAL 2004acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 sob consulta
K0122.2103X35prata metálicoacetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 sob consulta
K0122.21027X40vermelho rubi RAL 3003acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 sob consulta
K0122.2102X40laranja RAL 2004acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 sob consulta
K0122.2103X40prata metálicoacetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 sob consulta
K0122.21027X45vermelho rubi RAL 3003acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 sob consulta
K0122.2102X45laranja RAL 2004acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 sob consulta
K0122.2103X45prata metálicoacetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 sob consulta
K0122.21027X50vermelho rubi RAL 3003acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 sob consulta
K0122.2102X50laranja RAL 2004acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 sob consulta
K0122.2103X50prata metálicoacetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 sob consulta
K0122.21027X55vermelho rubi RAL 3003acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 sob consulta
K0122.2102X55laranja RAL 2004acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 sob consulta
K0122.2103X55prata metálicoacetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 sob consulta
K0122.21027X60vermelho rubi RAL 3003acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 sob consulta
K0122.2102X60laranja RAL 2004acetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 sob consulta
K0122.2103X60prata metálicoacetinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 sob consulta
K0122.30827X15vermelho rubi RAL 3003acetinado3M816212237102454,558,58091112215 sob consulta
K0122.3082X15laranja RAL 2004acetinado3M816212237102454,558,58091112215 sob consulta
K0122.3083X15prata metálicoacetinado3M816212237102454,558,58091112215 sob consulta
K0122.30827X20vermelho rubi RAL 3003acetinado3M816212237102454,558,58091112220 sob consulta
K0122.3082X20laranja RAL 2004acetinado3M816212237102454,558,58091112220 sob consulta
K0122.3083X20prata metálicoacetinado3M816212237102454,558,58091112220 sob consulta
K0122.30827X25vermelho rubi RAL 3003acetinado3M816212237102454,558,58091112225 sob consulta
K0122.3082X25laranja RAL 2004acetinado3M816212237102454,558,58091112225 sob consulta
K0122.3083X25prata metálicoacetinado3M816212237102454,558,58091112225 sob consulta
K0122.30827X30vermelho rubi RAL 3003acetinado3M816212237102454,558,58091112230 sob consulta
K0122.3082X30laranja RAL 2004acetinado3M816212237102454,558,58091112230 sob consulta
K0122.3083X30prata metálicoacetinado3M816212237102454,558,58091112230 sob consulta
K0122.30827X35vermelho rubi RAL 3003acetinado3M816212237102454,558,58091112235 sob consulta
K0122.3082X35laranja RAL 2004acetinado3M816212237102454,558,58091112235 sob consulta
K0122.3083X35prata metálicoacetinado3M816212237102454,558,58091112235 sob consulta
K0122.30827X40vermelho rubi RAL 3003acetinado3M816212237102454,558,58091112240 sob consulta
K0122.3082X40laranja RAL 2004acetinado3M816212237102454,558,58091112240 sob consulta
K0122.3083X40prata metálicoacetinado3M816212237102454,558,58091112240 sob consulta
K0122.30827X45vermelho rubi RAL 3003acetinado3M816212237102454,558,58091112245 sob consulta
K0122.3082X45laranja RAL 2004acetinado3M816212237102454,558,58091112245 sob consulta
K0122.3083X45prata metálicoacetinado3M816212237102454,558,58091112245 sob consulta
K0122.30827X50vermelho rubi RAL 3003acetinado3M816212237102454,558,58091112250 sob consulta
K0122.3082X50laranja RAL 2004acetinado3M816212237102454,558,58091112250 sob consulta
K0122.3083X50prata metálicoacetinado3M816212237102454,558,58091112250 sob consulta
K0122.30827X55vermelho rubi RAL 3003acetinado3M816212237102454,558,58091112255 sob consulta
K0122.3082X55laranja RAL 2004acetinado3M816212237102454,558,58091112255 sob consulta
K0122.3083X55prata metálicoacetinado3M816212237102454,558,58091112255 sob consulta
K0122.30827X60vermelho rubi RAL 3003acetinado3M816212237102454,558,58091112260 sob consulta
K0122.3082X60laranja RAL 2004acetinado3M816212237102454,558,58091112260 sob consulta
K0122.3083X60prata metálicoacetinado3M816212237102454,558,58091112260 sob consulta
K0122.31027X15vermelho rubi RAL 3003acetinado3M1016212237102454,558,58091112215 sob consulta
K0122.3102X15laranja RAL 2004acetinado3M1016212237102454,558,58091112215 sob consulta
K0122.3103X15prata metálicoacetinado3M1016212237102454,558,58091112215 sob consulta
K0122.31027X20vermelho rubi RAL 3003acetinado3M1016212237102454,558,58091112220 sob consulta
K0122.3102X20laranja RAL 2004acetinado3M1016212237102454,558,58091112220 sob consulta
K0122.3103X20prata metálicoacetinado3M1016212237102454,558,58091112220 sob consulta
K0122.31027X25vermelho rubi RAL 3003acetinado3M1016212237102454,558,58091112225 sob consulta
K0122.3102X25laranja RAL 2004acetinado3M1016212237102454,558,58091112225 sob consulta
K0122.3103X25prata metálicoacetinado3M1016212237102454,558,58091112225 sob consulta
K0122.31027X30vermelho rubi RAL 3003acetinado3M1016212237102454,558,58091112230 sob consulta
K0122.3102X30laranja RAL 2004acetinado3M1016212237102454,558,58091112230 sob consulta
K0122.3103X30prata metálicoacetinado3M1016212237102454,558,58091112230 sob consulta
K0122.31027X35vermelho rubi RAL 3003acetinado3M1016212237102454,558,58091112235 sob consulta
K0122.3102X35laranja RAL 2004acetinado3M1016212237102454,558,58091112235 sob consulta
K0122.3103X35prata metálicoacetinado3M1016212237102454,558,58091112235 sob consulta
K0122.31027X40vermelho rubi RAL 3003acetinado3M1016212237102454,558,58091112240 sob consulta
K0122.3102X40laranja RAL 2004acetinado3M1016212237102454,558,58091112240 sob consulta
K0122.3103X40prata metálicoacetinado3M1016212237102454,558,58091112240 sob consulta
K0122.31027X45vermelho rubi RAL 3003acetinado3M1016212237102454,558,58091112245 sob consulta
K0122.3102X45laranja RAL 2004acetinado3M1016212237102454,558,58091112245 sob consulta
K0122.3103X45prata metálicoacetinado3M1016212237102454,558,58091112245 sob consulta
K0122.31027X50vermelho rubi RAL 3003acetinado3M1016212237102454,558,58091112250 sob consulta
K0122.3102X50laranja RAL 2004acetinado3M1016212237102454,558,58091112250 sob consulta
K0122.3103X50prata metálicoacetinado3M1016212237102454,558,58091112250 sob consulta
K0122.31027X55vermelho rubi RAL 3003acetinado3M1016212237102454,558,58091112255 sob consulta
K0122.3102X55laranja RAL 2004acetinado3M1016212237102454,558,58091112255 sob consulta
K0122.3103X55prata metálicoacetinado3M1016212237102454,558,58091112255 sob consulta
K0122.31027X60vermelho rubi RAL 3003acetinado3M1016212237102454,558,58091112260 sob consulta
K0122.3102X60laranja RAL 2004acetinado3M1016212237102454,558,58091112260 sob consulta
K0122.3103X60prata metálicoacetinado3M1016212237102454,558,58091112260 sob consulta
K0122.41027X20vermelho rubi RAL 3003acetinado4M10192727,54310276367,595109132420 sob consulta
K0122.4102X20laranja RAL 2004acetinado4M10192727,54310276367,595109132420 sob consulta
K0122.4103X20prata metálicoacetinado4M10192727,54310276367,595109132420 sob consulta
K0122.41027X25vermelho rubi RAL 3003acetinado4M10192727,54310276367,595109132425 sob consulta
K0122.4102X25laranja RAL 2004acetinado4M10192727,54310276367,595109132425 sob consulta
K0122.4103X25prata metálicoacetinado4M10192727,54310276367,595109132425 sob consulta
K0122.41027X30vermelho rubi RAL 3003acetinado4M10192727,54310276367,595109132430 sob consulta
K0122.4102X30laranja RAL 2004acetinado4M10192727,54310276367,595109132430 sob consulta
K0122.4103X30prata metálicoacetinado4M10192727,54310276367,595109132430 sob consulta
K0122.41027X35vermelho rubi RAL 3003acetinado4M10192727,54310276367,595109132435 sob consulta
K0122.4102X35laranja RAL 2004acetinado4M10192727,54310276367,595109132435 sob consulta
K0122.4103X35prata metálicoacetinado4M10192727,54310276367,595109132435 sob consulta
K0122.41027X40vermelho rubi RAL 3003acetinado4M10192727,54310276367,595109132440 sob consulta
K0122.4102X40laranja RAL 2004acetinado4M10192727,54310276367,595109132440 sob consulta
K0122.4103X40prata metálicoacetinado4M10192727,54310276367,595109132440 sob consulta
K0122.41027X45vermelho rubi RAL 3003acetinado4M10192727,54310276367,595109132445 sob consulta
K0122.4102X45laranja RAL 2004acetinado4M10192727,54310276367,595109132445 sob consulta
K0122.4103X45prata metálicoacetinado4M10192727,54310276367,595109132445 sob consulta
K0122.41027X50vermelho rubi RAL 3003acetinado4M10192727,54310276367,595109132450 sob consulta
K0122.4102X50laranja RAL 2004acetinado4M10192727,54310276367,595109132450 sob consulta
K0122.4103X50prata metálicoacetinado4M10192727,54310276367,595109132450 sob consulta
K0122.41027X55vermelho rubi RAL 3003acetinado4M10192727,54310276367,595109132455 sob consulta
K0122.4102X55laranja RAL 2004acetinado4M10192727,54310276367,595109132455 sob consulta
K0122.4103X55prata metálicoacetinado4M10192727,54310276367,595109132455 sob consulta
K0122.41027X60vermelho rubi RAL 3003acetinado4M10192727,54310276367,595109132460 sob consulta
K0122.4102X60laranja RAL 2004acetinado4M10192727,54310276367,595109132460 sob consulta
K0122.4103X60prata metálicoacetinado4M10192727,54310276367,595109132460 sob consulta
K0122.41027X70vermelho rubi RAL 3003acetinado4M10192727,54310276367,595109132470 sob consulta
K0122.4102X70laranja RAL 2004acetinado4M10192727,54310276367,595109132470 sob consulta
K0122.4103X70prata metálicoacetinado4M10192727,54310276367,595109132470 sob consulta
K0122.41027X80vermelho rubi RAL 3003acetinado4M10192727,54310276367,595109132480 sob consulta
K0122.4102X80laranja RAL 2004acetinado4M10192727,54310276367,595109132480 sob consulta
K0122.4103X80prata metálicoacetinado4M10192727,54310276367,595109132480 sob consulta
K0122.41027X90vermelho rubi RAL 3003acetinado4M10192727,54310276367,595109132490 sob consulta
K0122.4102X90laranja RAL 2004acetinado4M10192727,54310276367,595109132490 sob consulta
K0122.4103X90prata metálicoacetinado4M10192727,54310276367,595109132490 sob consulta
K0122.41227X20vermelho rubi RAL 3003acetinado4M12192727,54310276367,595109132420 sob consulta
K0122.4122X20laranja RAL 2004acetinado4M12192727,54310276367,595109132420 sob consulta
K0122.4123X20prata metálicoacetinado4M12192727,54310276367,595109132420 sob consulta
K0122.41227X25vermelho rubi RAL 3003acetinado4M12192727,54310276367,595109132425 sob consulta
K0122.4122X25laranja RAL 2004acetinado4M12192727,54310276367,595109132425 sob consulta
K0122.4123X25prata metálicoacetinado4M12192727,54310276367,595109132425 sob consulta
K0122.41227X30vermelho rubi RAL 3003acetinado4M12192727,54310276367,595109132430 sob consulta
K0122.4122X30laranja RAL 2004acetinado4M12192727,54310276367,595109132430 sob consulta
K0122.4123X30prata metálicoacetinado4M12192727,54310276367,595109132430 sob consulta
K0122.41227X35vermelho rubi RAL 3003acetinado4M12192727,54310276367,595109132435 sob consulta
K0122.4122X35laranja RAL 2004acetinado4M12192727,54310276367,595109132435 sob consulta
K0122.4123X35prata metálicoacetinado4M12192727,54310276367,595109132435 sob consulta
K0122.41227X40vermelho rubi RAL 3003acetinado4M12192727,54310276367,595109132440 sob consulta
K0122.4122X40laranja RAL 2004acetinado4M12192727,54310276367,595109132440 sob consulta
K0122.4123X40prata metálicoacetinado4M12192727,54310276367,595109132440 sob consulta
K0122.41227X45vermelho rubi RAL 3003acetinado4M12192727,54310276367,595109132445 sob consulta
K0122.4122X45laranja RAL 2004acetinado4M12192727,54310276367,595109132445 sob consulta
K0122.4123X45prata metálicoacetinado4M12192727,54310276367,595109132445 sob consulta
K0122.41227X50vermelho rubi RAL 3003acetinado4M12192727,54310276367,595109132450 sob consulta
K0122.4122X50laranja RAL 2004acetinado4M12192727,54310276367,595109132450 sob consulta
K0122.4123X50prata metálicoacetinado4M12192727,54310276367,595109132450 sob consulta
K0122.41227X55vermelho rubi RAL 3003acetinado4M12192727,54310276367,595109132455 sob consulta
K0122.4122X55laranja RAL 2004acetinado4M12192727,54310276367,595109132455 sob consulta
K0122.4123X55prata metálicoacetinado4M12192727,54310276367,595109132455 sob consulta
K0122.41227X60vermelho rubi RAL 3003acetinado4M12192727,54310276367,595109132460 sob consulta
K0122.4122X60laranja RAL 2004acetinado4M12192727,54310276367,595109132460 sob consulta
K0122.4123X60prata metálicoacetinado4M12192727,54310276367,595109132460 sob consulta
K0122.41227X70vermelho rubi RAL 3003acetinado4M12192727,54310276367,595109132470 sob consulta
K0122.4122X70laranja RAL 2004acetinado4M12192727,54310276367,595109132470 sob consulta
K0122.4123X70prata metálicoacetinado4M12192727,54310276367,595109132470 sob consulta
K0122.41227X80vermelho rubi RAL 3003acetinado4M12192727,54310276367,595109132480 sob consulta
K0122.4122X80laranja RAL 2004acetinado4M12192727,54310276367,595109132480 sob consulta
K0122.4123X80prata metálicoacetinado4M12192727,54310276367,595109132480 sob consulta
K0122.41227X90vermelho rubi RAL 3003acetinado4M12192727,54310276367,595109132490 sob consulta
K0122.4122X90laranja RAL 2004acetinado4M12192727,54310276367,595109132490 sob consulta
K0122.4123X90prata metálicoacetinado4M12192727,54310276367,595109132490 sob consulta
K0122.51227X25vermelho rubi RAL 3003acetinado5M12233132491231,57377,5110126152625 sob consulta
K0122.5122X25laranja RAL 2004acetinado5M12233132491231,57377,5110126152625 sob consulta
K0122.5123X25prata metálicoacetinado5M12233132491231,57377,5110126152625 sob consulta
K0122.51227X30vermelho rubi RAL 3003acetinado5M12233132491231,57377,5110126152630 sob consulta
K0122.5122X30laranja RAL 2004acetinado5M12233132491231,57377,5110126152630 sob consulta
K0122.5123X30prata metálicoacetinado5M12233132491231,57377,5110126152630 sob consulta
K0122.51227X35vermelho rubi RAL 3003acetinado5M12233132491231,57377,5110126152635 sob consulta
K0122.5122X35laranja RAL 2004acetinado5M12233132491231,57377,5110126152635 sob consulta
K0122.5123X35prata metálicoacetinado5M12233132491231,57377,5110126152635 sob consulta
K0122.51227X40vermelho rubi RAL 3003acetinado5M12233132491231,57377,5110126152640 sob consulta
K0122.5122X40laranja RAL 2004acetinado5M12233132491231,57377,5110126152640 sob consulta
K0122.5123X40prata metálicoacetinado5M12233132491231,57377,5110126152640 sob consulta
K0122.51227X45vermelho rubi RAL 3003acetinado5M12233132491231,57377,5110126152645 sob consulta
K0122.5122X45laranja RAL 2004acetinado5M12233132491231,57377,5110126152645 sob consulta
K0122.5123X45prata metálicoacetinado5M12233132491231,57377,5110126152645 sob consulta
K0122.51227X50vermelho rubi RAL 3003acetinado5M12233132491231,57377,5110126152650 sob consulta
K0122.5122X50laranja RAL 2004acetinado5M12233132491231,57377,5110126152650 sob consulta
K0122.5123X50prata metálicoacetinado5M12233132491231,57377,5110126152650 sob consulta
K0122.51227X55vermelho rubi RAL 3003acetinado5M12233132491231,57377,5110126152655 sob consulta
K0122.5122X55laranja RAL 2004acetinado5M12233132491231,57377,5110126152655 sob consulta
K0122.5123X55prata metálicoacetinado5M12233132491231,57377,5110126152655 sob consulta
K0122.51227X60vermelho rubi RAL 3003acetinado5M12233132491231,57377,5110126152660 sob consulta
K0122.5122X60laranja RAL 2004acetinado5M12233132491231,57377,5110126152660 sob consulta
K0122.5123X60prata metálicoacetinado5M12233132491231,57377,5110126152660 sob consulta
K0122.51227X70vermelho rubi RAL 3003acetinado5M12233132491231,57377,5110126152670 sob consulta
K0122.5122X70laranja RAL 2004acetinado5M12233132491231,57377,5110126152670 sob consulta
K0122.5123X70prata metálicoacetinado5M12233132491231,57377,5110126152670 sob consulta
K0122.51227X80vermelho rubi RAL 3003acetinado5M12233132491231,57377,5110126152680 sob consulta
K0122.5122X80laranja RAL 2004acetinado5M12233132491231,57377,5110126152680 sob consulta
K0122.5123X80prata metálicoacetinado5M12233132491231,57377,5110126152680 sob consulta
K0122.51227X90vermelho rubi RAL 3003acetinado5M12233132491231,57377,5110126152690 sob consulta
K0122.5122X90laranja RAL 2004acetinado5M12233132491231,57377,5110126152690 sob consulta
K0122.5123X90prata metálicoacetinado5M12233132491231,57377,5110126152690 sob consulta
K0122.51627X25vermelho rubi RAL 3003acetinado5M16233132491231,57377,5110126152625 sob consulta
K0122.5162X25laranja RAL 2004acetinado5M16233132491231,57377,5110126152625 sob consulta
K0122.5163X25prata metálicoacetinado5M16233132491231,57377,5110126152625 sob consulta
K0122.51627X30vermelho rubi RAL 3003acetinado5M16233132491231,57377,5110126152630 sob consulta
K0122.5162X30laranja RAL 2004acetinado5M16233132491231,57377,5110126152630 sob consulta
K0122.5163X30prata metálicoacetinado5M16233132491231,57377,5110126152630 sob consulta
K0122.51627X35vermelho rubi RAL 3003acetinado5M16233132491231,57377,5110126152635 sob consulta
K0122.5162X35laranja RAL 2004acetinado5M16233132491231,57377,5110126152635 sob consulta
K0122.5163X35prata metálicoacetinado5M16233132491231,57377,5110126152635 sob consulta
K0122.51627X40vermelho rubi RAL 3003acetinado5M16233132491231,57377,5110126152640 sob consulta
K0122.5162X40laranja RAL 2004acetinado5M16233132491231,57377,5110126152640 sob consulta
K0122.5163X40prata metálicoacetinado5M16233132491231,57377,5110126152640 sob consulta
K0122.51627X45vermelho rubi RAL 3003acetinado5M16233132491231,57377,5110126152645 sob consulta
K0122.5162X45laranja RAL 2004acetinado5M16233132491231,57377,5110126152645 sob consulta
K0122.5163X45prata metálicoacetinado5M16233132491231,57377,5110126152645 sob consulta
K0122.51627X50vermelho rubi RAL 3003acetinado5M16233132491231,57377,5110126152650 sob consulta
K0122.5162X50laranja RAL 2004acetinado5M16233132491231,57377,5110126152650 sob consulta
K0122.5163X50prata metálicoacetinado5M16233132491231,57377,5110126152650 sob consulta
K0122.51627X55vermelho rubi RAL 3003acetinado5M16233132491231,57377,5110126152655 sob consulta
K0122.5162X55laranja RAL 2004acetinado5M16233132491231,57377,5110126152655 sob consulta
K0122.5163X55prata metálicoacetinado5M16233132491231,57377,5110126152655 sob consulta
K0122.51627X60vermelho rubi RAL 3003acetinado5M16233132491231,57377,5110126152660 sob consulta
K0122.5162X60laranja RAL 2004acetinado5M16233132491231,57377,5110126152660 sob consulta
K0122.5163X60prata metálicoacetinado5M16233132491231,57377,5110126152660 sob consulta
K0122.51627X70vermelho rubi RAL 3003acetinado5M16233132491231,57377,5110126152670 sob consulta
K0122.5162X70laranja RAL 2004acetinado5M16233132491231,57377,5110126152670 sob consulta
K0122.5163X70prata metálicoacetinado5M16233132491231,57377,5110126152670 sob consulta
K0122.51627X80vermelho rubi RAL 3003acetinado5M16233132491231,57377,5110126152680 sob consulta
K0122.5162X80laranja RAL 2004acetinado5M16233132491231,57377,5110126152680 sob consulta
K0122.5163X80prata metálicoacetinado5M16233132491231,57377,5110126152680 sob consulta
K0122.51627X90vermelho rubi RAL 3003acetinado5M16233132491231,57377,5110126152690 sob consulta
K0122.5162X90laranja RAL 2004acetinado5M16233132491231,57377,5110126152690 sob consulta
K0122.5163X90prata metálicoacetinado5M16233132491231,57377,5110126152690 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33