Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho, colar alto, inserto roscado de aço inoxidável
K1701

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho, colar alto,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A alavanca de aperto com colar prolongado substitui, por exemplo, parafusos
em conectores de tubo, permitindo o aperto e desprendimento manuais das
uniões aparafusadas.
De fabricação plástica, o design ergonômico apresenta aparência
moderna e de alta qualidade, em combinação com uma háptica muito agradável.
Material:Cabo de termoplástico de alto desempenho, reforçado com fibra de vidro.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Cabo cinza escuro RAL 7021.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação:Recomendação para a seleção da alavanca de aperto adequada se
encontra nas tabelas de medições das abraçadeiras para a conexão de
tubos.
Faixa de temperatura:Temperatura de serviço contínua máx. 100° C.
Temperatura de serviço em curto período máx. de 130 °C.
Vantagens:Fixação e desprendimento manuais de abraçadeiras para conexão de tubos
Alta rigidez e resistência
Peso próprio reduzido
Boa resistência aos produtos químicos e à corrosão
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem
como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em comprimentos adicionais, mediante
pagamento de uma taxa adicional.
Plástico de alta temperatura na cor cinza escuro.
Temperatura de serviço contínua de acordo com a IEC 216 máx. 150–160 °C.
Temperatura de serviço em curto período.
Acessórios:para abraçadeiras para conexão de tubosIndicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1701 Alavancas de aperto de plástico com rosca macho, colar alto, inserto roscado de aço inoxidável 443 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho, colar alto, inserto roscado de aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoAA1BDD1D2H1H2H3H4LXTipo de roscaQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1701.106101X16139,946,87,91013,213,81020,236,84116M6rosca macho16 sob consulta
K1701.106101X18139,946,87,91013,213,81020,236,84118M6rosca macho16 sob consulta
K1701.208141X16265,274,810,51318,519,11426,150,154,616M8rosca macho20 sob consulta
K1701.208141X20265,274,810,51318,519,11426,150,154,620M8rosca macho20 sob consulta
K1701.208141X25265,274,810,51318,519,11426,150,154,625M8rosca macho20 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33