Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido
K0737

Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca fêmea,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0737 Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido 206 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de
dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0737.2061preto RAL 9005acetinado2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 sob consulta
K0737.2081preto RAL 9005acetinado2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 sob consulta
K0737.3081preto RAL 9005acetinado3M8141621,222371023,83842809111,722 sob consulta
K0737.3101preto RAL 9005acetinado3M10141621,222371023,83842809111,722 sob consulta
K0737.206181preto RAL 9005mate texturizado2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 sob consulta
K0737.208181preto RAL 9005mate texturizado2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 sob consulta
K0737.308181preto RAL 9005mate texturizado3M8141621,222371023,83842809111,722 sob consulta
K0737.310181preto RAL 9005mate texturizado3M10141621,222371023,83842809111,722 sob consulta
K0737.206182laranja RAL 2004mate texturizado2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 sob consulta
K0737.208182laranja RAL 2004mate texturizado2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 sob consulta
K0737.308182laranja RAL 2004mate texturizado3M8141621,222371023,83842809111,722 sob consulta
K0737.310182laranja RAL 2004mate texturizado3M10141621,222371023,83842809111,722 sob consulta
K0737.206184vermelho RAL 3020mate texturizado2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 sob consulta
K0737.208184vermelho RAL 3020mate texturizado2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 sob consulta
K0737.308184vermelho RAL 3020mate texturizado3M8141621,222371023,83842809111,722 sob consulta
K0737.310184vermelho RAL 3020mate texturizado3M10141621,222371023,83842809111,722 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33