Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura, pulsante in resina termoplastica, colore rosso.
Parti metalliche in acciaio inox.
Versione:Impugnatura colore nero.
Pulsante colore rosso traffico.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Caratteristiche:Forma B:
perni tolleranza h9, lega di plastica, minore forza di estrazione assiale
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Nota disegno:
2) Collare in plastica
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0363_B Imbastitori a sfere con impugnatura e collare in plastica 113 kB

Disegni

Imbastitori a sfere con impugnatura e collare in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1L2L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0363.13805015B3855,516155,93320,9515  0.00 €
K0363.13805020B3855,516205,93325,9515  0.00 €
K0363.13805025B3855,516255,93330,9515  0.00 €
K0363.13805030B3855,516305,93335,9515  0.00 €
K0363.13806030B3866,8516306,83336,8622  0.00 €
K0363.13806040B3866,8516406,83346,8622  0.00 €
K0363.13806050B3866,8516506,83356,8622  0.00 €
K0363.13808030B3889,516307,83337,8838  0.00 €
K0363.13808040B3889,516407,83347,8838  0.00 €
K0363.13808050B3889,516507,83357,8838  0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33