- Pressori a molla
- Spina di posizione
- Elementi di bloccaggio
- Imbastitore a sfere
- K0364
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0790
Imbastitori a sfere
- K0790
Imbastitore a sfere con elevata resistenza al taglio
- K1803
Imbastitori a sfere con chiave
- K0791
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0791
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox e alta resistenza al taglio
- K1299
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox, regolabile
- K1299
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox e alta resistenza al taglio, regolabile
- K0641
Imbastitore a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox, perno temprato
- K0746
Imbastitori a sfere con impugnatura ad anello in acciaio inox
- K1414
Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa
- K1415
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e bloccaggio della testa
- K0363
Imbastitore a sfere con impugnatura in plastica e collare in metallo o plastica
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica e alta resistenza al taglio
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e alta resistenza al taglio
- K1804
Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica e alta resistenza al taglio
- K1804
Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica a T
- K0793
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in zinco pressofuso
- K0793
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in zinco pressofuso e alta resistenza al taglio
- K1415
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica e bloccaggio della testa
- K0793
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso
- K0793
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso e alta resistenza al taglio
- K1415
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica e bloccaggio della testa
- K0366
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in alluminio
- K0642
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in alluminio
- K1063
Imbastitori a sfere in acciaio o acciaio inox senza testa con filettatura
- K1063
Imbastitori a sfere in acciaio con filettatura
- K1063
Imbastitori a sfere in acciaio inox con filettatura
- K1064
Imbastitori a sfera con azionamento a rotazione e testa orientabile in plastica o acciaio inox
- K2328
Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox
- K2258
Imbastitori a sfera in acciaio, versione pesante, con azionamento rotativo e testa rotante in acciaio inox
- K2329
Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox
- K1065
Bussole portamaschi per imbastitori a sfere
- K2259
Bussole portamaschi in acciaio per imbastitori a sfere
- K1844
Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato per imbastitore a sfere con azionamento rotativo
- K1843
Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato per imbastitore a sfere con azionamento rotativo
- K1066
Boccole di fermo a sfera con tappo a vite
- K1066
Boccole di fermo a sfera
- K1067
Perno di bloccaggio per boccole di fermo a sfera
- K1561
Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento rotativo e testa orientabile in plastica o acciaio inox
- K1562
Chiusure a compressione in acciaio inox
- K2256_KN
Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in plastica
- K2256
Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante con azionamento rotativo e testa rotante in plastica o acciaio inox
- K2256_ES
Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox
- K1563
Anelli distanziali in acciaio inox Chiusure a pressione
- K1564
Bullone di fissaggio in acciaio inox
- K2257
Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro
- K1565
Perni di bloccaggio in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K1068
Boccole magnetiche
- K1069
Perno per boccola magnetica
- K0724
Bussole portamaschi per imbastitore
- K0724
Bussole portamaschi per imbastitore a sfere con frenafiletto
- K1841
Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato
- K1842
Bussole portamaschi in acciaio inox per sensore di stato
- K1416
Bussole portamaschi in acciaio inox per imbastitori a sfere con bloccaggio testa
- K1462
Bussole portamaschi in acciaio inox con collare per imbastitori a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
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
K1063Imbastitori a sfere in acciaio con filettatura |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento e pulsante in acciaio. Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox. O-ring FKM.Versione:Alloggiamento nichelato. Pulsante trattato termicamente e nichelato. Sfera trattata termicamente.Nota:Dimensioni di montaggio per Forma A: spessore della piastra 6 mm. Dimensioni di montaggio per Forma B: spessore della piastra da 6 a 16 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre. Attenzione:Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con la bussola portamaschi K1065.Accessori:Bussola portamaschi K1065.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | D4 | M | L1 | L2 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | SW | D5 | D6 | T max. | Forza di serraggio N | Forza di bloccaggio N | Sforzo di taglio kN | Forza di estrazione kN | Resistenza alle alte temperature | Stato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1063.621 | 12 | 6 | 25 | 8 | - | M8 | 19 | 21 | 13,5 | 22,2 | 18 | 6 | 5,5 | 10 | 8 | 13 | 10 | 90 | 30 | 3 | 0,5 | ≤180 °C | in uscita |  | | 0.00 € | | K1063.1024 | 16 | 10 | 35 | 11 | 3 | M12x1,5 | 21,5 | 23,5 | 16 | 34,4 | 29 | 12 | 7 | 13 | 12 | 17 | 16 | 150 | 50 | 9 | 1,5 | ≤180 °C | in uscita |  | | 0.00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|