Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio.
Manopola in acciaio inox 1.4301.Versione:Acciaio inox non trattato. Acciaio, nichelato.Nota:Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione. Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm. Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre. Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF" e che il perno sia retratto. Far scorrere o posizionare l'imbastitore a sfere sopra la boccola di alloggiamento. Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione "ON". A bloccaggio completo, si sentirà un clic.Accessori:Bussola portamaschi in acciaio per imbastitori a sfere K2259.Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1 2) Possibilità di montaggio 2 3) Piastra
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.