Gruppi merceologici
Imbastitori a sfera in acciaio, versione pesante,
con azionamento rotativo e testa rotante in acciaio inox
K2258

Imbastitori a sfera in acciaio, versione pesante, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e perno in acciaio.
Testa rotante in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento e perno nichelati.
Testa rotante grezza.
Nota:Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 20 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la testa rotante sia in posizione "OFF".
Inserire l'imbastitore a sfera nella boccola di posizionamento e ruotare la testa rotante in posizione "ON".
Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.
Accessori:Bussola portamaschi in acciaio per imbastitori a sfere K2259.Nota disegno:
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2258 Imbastitori a sfera in acciaio, versione pesante, con azionamento rotativo e testa rotante in acciaio inox 317 kB
 Nota tecnica per imbastitori a sfere K2258 e bussola portamaschi K2259 432 kB

Disegni

Imbastitori a sfera in acciaio, versione pesante,
con azionamento rotativo e testa rotante in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2MTT1T2L2Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Forza
di serraggio
N
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2258.11218141225302114264,42,435105,5M02X466-162,517,510001042500≤180 °C 0.00 €
K2258.11622181634502818356,53,445145,5M03X666-202,521,520001585000≤180 °C 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33