Gruppi merceologici
Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox
K2328

Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili con azionamento...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento e perno in acciaio inox 1.4305.
Manopola in acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 14 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF" e che il perno sia retratto.
Far scorrere o posizionare l'imbastitore a sfere sopra la boccola di alloggiamento. Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione "ON".
Accessori:Boccole di alloggiamento in acciaio inox con sensore di stato K1843.
Boccole di alloggiamento per imbastitori a sfere K1065.
Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS

Disegni

Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2L1L2MTT1T2CADAcc.PrezzoOrdinare
K2328.162014625282114264,42,4586,543,55,519,5M2x366-102,5 0.00 €
K2328.11022181034362818356,53,46610505,521,5M3x466-142,5 0.00 €
N. ordineSforzo di
taglio
kN
Forza
di bloccaggio
N
Forza di
estrazione F
kN
Forza
di serraggio
N
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2328.16203300,590≤180 °C 0.00 €
K2328.110229501,5150≤180 °C 0.00 €
N. ordineDenominazioneVersione 1Versione 2Tipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2328.1620Perno Autobloccante A Sfere--- 0.00 €
K2328.11022Perno Autobloccante A Sfere--- 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33