Gruppi merceologici
Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante
con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox
K2256_ES

Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure servono per la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale:Alloggiamento in acciaio inox.
Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota:Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.

Lo spessore delle piastre varia a seconda dell'uso di diversi bulloni di fissaggio (K2257).

Opzione di montaggio 1 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra 6 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra 9 mm.
Opzione di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.

Il bullone di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la testa rotante sia in posizione "OFF".
Posizionare la chiusura a un quarto di giro sopra il bullone di fissaggio e ruotare la testa rotante in posizione "ON".
Accessori:Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro K2257.Nota disegno:
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS

Disegni

Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante
con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2MTT1T2Forza
di bloccaggio
N
Forza di
estrazione F
kN
Forza
di serraggio
N
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2256.114acciaio inox A261425302114264,42,44014,75,5M02X46/96-20/9-202,51501,8450≤130 °C 0.00 €
K2256.118acciaio inox A281834402818356,53,448165,5M3x56/96-20/9-202,52502,4750≤180 °C 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33