Gruppi merceologici
Imbastitori a sfera con azionamento a rotazione e testa orientabile in plastica o acciaio inox
K1064

Imbastitori a sfera con azionamento a rotazione e testa...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio o acciaio inox.
Manopola termoplastica in PA (poliammide) o in acciaio inox.
Sfera e molla in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento lucido.
Perni in acciaio trattato termicamente e nichelato.
Perni in acciaio inox trattato termicamente.
Manopola girevole rinforzata con fibra di vetro, nero o lucido.
Sfera trattata termicamente
Nota:Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra fino a 20 mm.
Viti di fissaggio M2 o M3 incluse.

Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Attenzione:Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con la bussola portamaschi K1065.Accessori:Bussola portamaschi K1065.
Bussola portamaschi con sensore di stato K1843.
Bussola portamaschi per sensore di stato K1844.
Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1064 Imbastitori a sfera con azionamento a rotazione e testa orientabile in plastica o acciaio inox 282 kB
 Nota tecnica 117 kB

Disegni

Imbastitori a sfera con azionamento a rotazione e testa orientabile in plastica o acciaio inox
Imbastitori a sfera con azionamento a rotazione e testa orientabile in plastica o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Versione 2DD1D2D3D4HH1L2L5MD5D6D7D8TT1Forza
di serraggio
N
Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1064.620poliammideperno in acciaio14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-10903030,5≤130 °C 0.00 €
K1064.1022poliammideperno in acciaio1810343428311021,516M3x418356,53,466-141505091,5≤130 °C 0.00 €
K1064.1028poliammideperno in acciaio1810343428311027,522M3x418356,53,41212-201505091,5≤130 °C 0.00 €
K1064.1620acciaio inoxperno in acciaio inox14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-10903030,5≤130 °C 0.00 €
K1064.11022acciaio inoxperno in acciaio inox1810343428311021,516M3x418356,53,466-141505091,5≤130 °C 0.00 €
K1064.11028acciaio inoxperno in acciaio inox1810343428311027,522M3x418356,53,41212-201505091,5≤130 °C 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33