Gruppi merceologici
Bussole portamaschi in acciaio per imbastitori a sfere
K2259

Bussole portamaschi in acciaio per imbastitori a sfere

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:nichelato e bonificato.Nota:Le viti di fissaggio M3 o M4 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio per spessore della piastra da 10 mm.
Nota disegno:
1) Piastra
Particolarità:
RoHS

Disegni

Bussole portamaschi in acciaio per imbastitori a sfere

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4D5HH1LL1Spessore della piastraCADAcc.PrezzoOrdinare
K2259.2912122923M32916,55,52,564≥10 0.00 €
K2259.3716163729M437227,53,585≥13 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33