Gruppi merceologici
Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro, Forma B
K2257_B

Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:temprato.Nota:Possibilità di montaggio 1 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra 6 mm e con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra 9 mm.
Possibilità di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm e con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.

Il colore può differire dall'immagine a causa dell'indurimento.
Modalità di utilizzoRuotare e stringere il bullone di fissaggio nella filettatura. Vedere schema di montaggio.Nota disegno:
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2257_B Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro, Forma B 176 kB

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLD

D1HMTT1T2SWSforzo di
taglio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2257.06051B7,86916M599-20851,8 0.00 €
K2257.06061B7,86916M699-20852,5 0.00 €
K2257.08061B7,881217M699-20872,5 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33