- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Колеса и ролики
- Направляющие ролики подшипников
- Шаровые ролики
- Рым-болты и грузовые скобы
- K2044
Несущие винты VDI 3366
- K2045
Несущие цапфы VDI 3366
- K0767
Рым-болты DIN 580
- K1333
Рым-болты согласно DIN 580
- K0768
Рым-гайки DIN 582
- K1334
Рым-гайки согласно DIN 582
- K0769
Рым-болты поворотные высокопрочные, класс качества 10
- K2100
Рым-болты, нержавеющая сталь, поворотные высокопрочные
- K0770
Рым-болт с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 8
- K1735
Грузовая скоба из стали с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 10
- K0773
Упорные точки под сварку
- K1059
Скоба прямая
- K1058
Скоба изогнутая
- K2178
Грузовая скоба, из стали, с возможностью поворота на 360 градусов
- K1920
Несущий болт с шаровой головкой, самостопорящийся
- K1919
Несущий болт с шаровой головкой, самостопорящийся, нержавеющая сталь
- K1922
Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали
- K1921
Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой из нержавеющей стали, плоские
- K2154
Самостопорящийся несущий болт из нержавеющей стали
- K2155
Несущий болт, самостопорящийся, из нержавеющей стали
- K2156
Несущий болт, самостопорящийся, из стали, с поворотной скобой
- K2157
Несущий болт, самостопорящийся, из нержавеющей стали, с поворотной скобой
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
Рым-болты и грузовые скобы |
назад |
|
Рым-болты и рым-гайки KIPP
Рым-болты служат в качестве соединительных элементов или так называемых такелажных элементов. Они используются всегда, когда требуется захватить большой груз (растяжка / вес). KIPP предлагает рым-болты, изготовленные по DIN 580 (рым-гайки — по DIN 582), которые отличаются, соответственно, особой устойчивостью и стойкостью к нагрузкам. Как и грузовые крюки, такелажные вертлюги и скобы, рым-болты входят в категорию так называемых грузозахватных средств. Свое название рым-болт получил от рыма – проушины в виде кольца, поэтому в разговорной речи часто называется «болт с проушиной». Проушина образует такелажную точку для подъемных строп, тяговых цепей, тросовых лебедок, кольцевых строп и аналогичных конструкций. |
|
|
Применение рым-болтов и рым-гаек
Рым-болты находят в основном широкое применение:
- в логистике
- на строительных площадках
- в инструментальном производстве
- в мастерских
- при монтаже тяжелых деталей
- при разгрузке тяжелых грузов
Рым-болты и рым-гайки используют, как правило, для транспортировки машинных деталей или инструментов большого веса из пункта А в пункт В. . В большинстве случаев на последних уже имеются крепежные отверстия для ввинчивания рым-болтов или навинчивания рым-гаек. Для транспортировки используют грузовые краны и аналогичное оборудование. Разнообразие этих изделий отражается в областях их применения. Они используются при сооружении ограждений для закрепления отдельных элементов или заградительных цепей, а также в судостроении и яхтостроении для прикрепления страховочных тросов, поручней и других объектов. Благодаря использованию различных материалов, например нержавеющей стали 1.4401, рым-болты и рым-гайки KIPP обладают даже стойкостью к морской воде.
|
|
|
Рым-болты во множестве вариантов и рым-гайки разных форм
Выбирайте в ассортименте KIPP рым-болты и рым-гайки в разных вариантах. Они различаются размерами резьбы, а также диаметрами проушины. В зависимости от исполнения предлагаются изделия из различных материалов. Рым-болты в исполнении по DIN 580 изготовлены из нержавеющей стали или стали и доступны различного класса качества. От вариантов-аналогов DIN 580 они отличаются наличием маркировки CE и повышенной грузоподъемностью. KIPP предлагает модели-аналоги DIN 580 исключительно в исполнении из нержавеющей стали. В исполнении «премиум» класса качества 10 рым-гайка имеет покрытие из полимера и соединена с резьбовым стержнем посредством поворотного кольца на подшипнике. За счет этого обеспечивается не только повышенная устойчивость, но и возможность приложения нагрузки под углом до 90°. Кроме того, вертлюг предотвращает откручивание или срыв резьбы рым-болта. Тело кольца способно вращаться при затянутой головке болта на 360°. Рым-болты класса качества 10 предлагаются с ключом-шестигранником и без него. Преимущество исполнения с ключом состоит в том, что последний служит одновременно стопором и тем самым предотвращает вращение рым-болта. Этот вариант отличается особой стойкостью к нагрузкам и надежностью. В зависимости от исполнения изделия имеют грузоподъемность от 300 кг до 4 500 кг.
Рым-гайки доступны также с различными размерами резьбы и диаметрами проушины. Рым-гайки изготавливаются по DIN 582 из стали или нержавеющей стали. Кроме того, в ассортименте KIPP вы найдете модели изделий в исполнении аналогично DIN 582. Как и в случае с рым-болтами, аналоги отличаются тем, что не имеют маркировки СЕ и обладают пониженной грузоподъемностью. Но благодаря отполированной до особого блеска поверхности они предоставляют безусловные преимущества в области дизайна, так как повышают ценность объектов и придают им эстетичный внешний вид. |
|
|
Для каждого рым-болта — надлежащий материал
Решающим критерием для дальнейшего применения является правильный выбор материала. В ассортименте KIPP вы найдете рым-болты и рым-гайки в различных исполнениях: из стали и нержавеющей стали. В пользу стали говорит массивная конструкция, этим обусловлен и повышенный вес. Нержавеющая сталь, напротив, более мягкий материал, преимуществом которого является более низкий вес. Как модели из стали, так и модели из нержавеющей стали примерно одинаковы по показателям грузоподъемности.
В онлайн-магазине KIPP предлагаются изделия из нержавеющей стали различного класса качества, что позволить вам расширить диапазон областей применения рым-болтов и рым-гаек. Нержавеющая сталь 1.4301 великолепно подходит для повседневного применения на открытом воздухе и подкупает своей долговечностью. Для эксплуатации в сложных условиях и при суровых климатических нагрузках, например в прибрежных районах или в открытом море, мы рекомендуем нержавеющую сталь 1.4401. Эта сталь особого сплава, который обладает стойкостью к морской воде и поэтому подходит для использования в яхтостроении и судостроении, а также в строительстве оффшорных сооружений.
|
|
|
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|