Группы товаров
Плавающий зажим, сталь
K2188

Плавающий зажим, сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус и колодка, сталь.
Концевой упор, алюминий.
Исполнение: Основной корпус, черный, вороненый.
Колодка, нитроцементованная сталь, черное воронение.
Концевой упор, черное анодирование.
Указание:Плавающий зажим служит для фиксации и поддержки выступающих мест зажима на деталях. Он предотвращает вибрацию и прогибание во время обработки.Приведение в действие:1. Прижмите плавающий зажим вниз.
2. Отклоните колодки до упора. Плавающая колодка плавающего зажима теперь должна прилегать к нижней стороне заготовки.
3. Затяните плавающий зажим шестигранной гайкой SW (соблюдайте минимальный и максимальный крутящий момент). При зажимании заготовка фиксируется и поддерживается.
4. Для высвобождения заготовки выполните эту процедуру в обратном порядке.
Монтаж:Отрегулируйте диапазон высоты и качания и закрепите плавающий зажим, используя просверленные отверстия (D1) на креплении.
При настройке высоты необходимо предусмотреть большое свободное пространство вверху.
Форма B:
для специальных зажимных приспособлений возможно внесение изменений в стандартные зажимные кулачки или их замена.
Указание на чертеже:
1) Заменяемые зажимные кулачки
2) Винт с цилиндрической головкой M6 ISO 4762
3) Крепежная поверхность для зажимных кулачков
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2188 Плавающий зажим, сталь 153 kB

Чертежи (общий обзор)

Плавающий зажим, сталь

Плавающий зажим, сталь, форма A

подробнее

Чертежи

Плавающий зажим, сталь, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыABB1B2B3B4D
для болта
D1H
мин.
H
макс.
H1H2H3H4H5Ход
S
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2188.060808Aнеподвижные зажимные кулачки483122,5147,58,5M68,460682130101078 по запросу
K2188.081012Aнеподвижные зажимные кулачки5536,52616,598,5M810,57080243511,5129,312 по запросу
Номер заказаФормаТип формыLMмакс. ход
при зажиме
Мин. момент затяжкиМакс. момент затяжкиЗажимное
усилие
Н
SWДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2188.060808Aнеподвижные зажимные кулачки6414,688103000103000 по запросу
K2188.081012Aнеподвижные зажимные кулачки7517,31215205000135000 по запросу

Плавающий зажим, сталь, форма B

подробнее

Чертежи

Плавающий зажим, сталь, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыABB1B2B3B4D
для болта
D1H
мин.
H
макс.
H1H2H3H4H5Ход
S
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2188.101015B-6543,53119,51018,5M1012,88595324526,514,57,915 по запросу
Номер заказаФормаТип формыLMмакс. ход
при зажиме
Мин. момент затяжкиМакс. момент затяжкиЗажимное
усилие
Н
SWДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2188.101015B-8821,61525308000178000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33