- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Колеса и ролики
- Шаровые ролики
- Рым-болты и грузовые скобы
- K2044
Несущие винты VDI 3366
- K2045
Несущие цапфы VDI 3366
- K0767
Рым-болты DIN 580
- K1333
Рым-болты согласно DIN 580
- K0768
Рым-гайки DIN 582
- K1334
Рым-гайки согласно DIN 582
- K0769
Рым-болты поворотные высокопрочные, класс качества 10
- K2100
Рым-болты, нержавеющая сталь, поворотные высокопрочные
- K0770
Рым-болт с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 8
- K1735
Грузовая скоба из стали с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 10
- K0773
Упорные точки под сварку
- K1059
Скоба прямая
- K1058
Скоба изогнутая
- K2178
Грузовая скоба, из стали, с возможностью поворота на 360 градусов
- K1920
Несущий болт с шаровой головкой, самостопорящийся
- K1919
Несущий болт с шаровой головкой, самостопорящийся, нержавеющая сталь
- K1922
Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали
- K1921
Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой из нержавеющей стали, плоские
- K2154
Самостопорящийся несущий болт из нержавеющей стали
- K2155
Несущий болт, самостопорящийся, из нержавеющей стали
- K2156
Несущий болт, самостопорящийся, из стали, с поворотной скобой
- K2157
Несущий болт, самостопорящийся, из нержавеющей стали, с поворотной скобой
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2045Несущие цапфы VDI 3366 |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь 1.1191 (CK45). Прочность на растяжение ≈ 700 Н/мм².Исполнение: вороненная.Указание:Несущие цапфы согласно VDI 3366.
Как правило, следует использовать четыре несущие цапфы. При использовании четырех несущих цапф необходимо учитывать, что две цапфы выдерживают весь вес инструмента. Таким образом, при повороте инструмента нагрузка может распределяться на две несущие цапфы.
Поставка с винтами с внутренним шестигранником.Указание на чертеже:Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|