Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: Без покрытия.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1333 Рым-болты согласно DIN 580 226 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB
 Поверхности винтов 123 kB

Чертежи

Рым-болты согласно DIN 580

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1D2D3D4EHL

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1333.08M820362063613 по запросу
K1333.10M1025452584517 по запросу
K1333.12M12305430105320,5 по запросу
K1333.16M16356335126227 по запросу
K1333.20M20407240147130 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33