- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Колеса и ролики
- Направляющие ролики подшипников
- Шаровые ролики
- Рым-болты и грузовые скобы
- K2044
Несущие винты VDI 3366
- K2045
Несущие цапфы VDI 3366
- K0767
Рым-болты DIN 580
- K1333
Рым-болты согласно DIN 580
- K0768
Рым-гайки DIN 582
- K1334
Рым-гайки согласно DIN 582
- K0769
Рым-болты поворотные высокопрочные, класс качества 10
- K2100
Рым-болты, нержавеющая сталь, поворотные высокопрочные
- K0770
Рым-болт с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 8
- K1735
Грузовая скоба из стали с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 10
- K0773
Упорные точки под сварку
- K1059
Скоба прямая
- K1058
Скоба изогнутая
- K2178
Грузовая скоба, из стали, с возможностью поворота на 360 градусов
- K1920
Несущий болт с шаровой головкой, самостопорящийся
- K1919
Несущий болт с шаровой головкой, самостопорящийся, нержавеющая сталь
- K1922
Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали
- K1921
Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой из нержавеющей стали, плоские
- K2154
Самостопорящийся несущий болт из нержавеющей стали
- K2155
Несущий болт, самостопорящийся, из нержавеющей стали
- K2156
Несущий болт, самостопорящийся, из стали, с поворотной скобой
- K2157
Несущий болт, самостопорящийся, из нержавеющей стали, с поворотной скобой
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1919Несущий болт с шаровой головкой, самостопорящийся, нержавеющая... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Болт из нержавеющей стали 1.4542.
Скоба из нержавеющей стали 1.4571.
Нажимная кнопка из алюминия. Исполнение: Болт, закаленный.Указание:Несущие болты с шаровой головкой используются в качестве быстрого и легкого несущего элемента с подвижной скобой. Шары можно разблокировать нажимной кнопкой. При отпускании нажимной кнопки шары надежно блокируют соединение. – С антикоррозионной защитой и стойкостью к атмосферным воздействиям. – Высокопрочный, закаленный болт, способный выдерживать высокую нагрузку. – С сертификатом TÜV.
Параметры X min., F1, F2 и F3 проверены согласно DIN EN 13155, и испытательная нагрузка соответствует 3-кратной номинальной нагрузке.Диапазон температур:макс. +250 °CПринадлежности:Зажимные втулки K1921/K1922.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | D1 | D2 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | X мин. | X макс. | Посадочное отверстие H11 | F1, кН | F2, кН | F3, кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1919.12108X10 | 8 | 9,35 | 21,5 | 10 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 5 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |  |  | по запросу | | K1919.12108X15 | 8 | 9,35 | 21,5 | 15 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |  |  | по запросу | | K1919.12108X25 | 8 | 9,35 | 21,5 | 25 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |  |  | по запросу | | K1919.12108X35 | 8 | 9,35 | 21,5 | 35 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |  |  | по запросу | | K1919.12110X15 | 10 | 11,7 | 21,5 | 15 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |  |  | по запросу | | K1919.12110X25 | 10 | 11,7 | 21,5 | 25 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |  |  | по запросу | | K1919.12110X35 | 10 | 11,7 | 21,5 | 35 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |  |  | по запросу | | K1919.12110X50 | 10 | 11,7 | 21,5 | 50 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |  |  | по запросу | | K1919.12112X15 | 12 | 14,2 | 21,5 | 15 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |  |  | по запросу | | K1919.12112X25 | 12 | 14,2 | 21,5 | 25 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |  |  | по запросу | | K1919.12112X35 | 12 | 14,2 | 21,5 | 35 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |  |  | по запросу | | K1919.12112X50 | 12 | 14,2 | 21,5 | 50 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |  |  | по запросу | | K1919.12516X25 | 16 | 18,6 | 25 | 25 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 1,5 | 15 | 16 | 4,8 | 4,5 | 4,1 |  |  | по запросу | | K1919.12516X50 | 16 | 18,6 | 25 | 50 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 1,5 | 35 | 16 | 4,8 | 4,5 | 4,1 |  |  | по запросу | | K1919.12516X75 | 16 | 18,6 | 25 | 75 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 1,5 | 40 | 16 | 4,8 | 4,5 | 4,1 |  |  | по запросу | | K1919.13020X50 | 20 | 24,5 | 30 | 50 | 19,7 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36 | 56 | 114 | 1,5 | 25 | 20 | 10 | 8,5 | 6,5 |  |  | по запросу | | K1919.13020X75 | 20 | 24,5 | 30 | 75 | 19,7 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36 | 56 | 114 | 1,5 | 30 | 20 | 10 | 8,5 | 6,5 |  |  | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|