Группы товаров
Грузовая скоба, из стали, с возможностью поворота на 360 градусов
K2178

Грузовая скоба, из стали, с возможностью поворота на 360 градусов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:После проверки допустимой нагрузки (с 5-кратной надежностью) каждая конструкция дополнительно подвергается визуальному контролю.
К каждой грузовой петле прилагается сертификат безопасности для установки.
Не используйте распорные шайбы между фланцем втулки и опорной поверхностью.
Винты затягиваются с указанным крутящим моментом, через регулярные промежутки времени их необходимо проверять или подтягивать. После монтажа следует убедиться в том, что скоба свободно поворачивается во всех направлениях и вращается.
Осторожно поднимите, избегайте ударных нагрузок.
Не превышайте допустимую нагрузку, указанную на кронштейне.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2178 Грузовая скоба, из стали, с возможностью поворота на 360 градусов 285 kB

Чертежи

Грузовая скоба, из стали, с возможностью поворота на 360 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение

DD1ABHLRSмакс. допустимая
нагрузка
кг
Момент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2178.08СтандартM81946,72267,812,510,99,74009,81 по запросу
K2178.10СтандартM101946,72267,817,510,99,745016,7 по запросу
K2178.12СтандартM1238,189,4461231922,419105037,3 по запросу
K2178.16СтандартM1638,189,4461232922,419190080,4 по запросу
K2178.201СтандартM2038,189,4461233422,4192150133 по запросу
K2178.20СтандартM2058,7130,6701633235,625,43000133 по запросу
K2178.24СтандартM2458,7130,6701633735,625,44200304 по запросу
K2178.30СтандартM3081165,190221,74644,531,77000588 по запросу
K2178.36СтандартM36106,4217,2115316,76857,244,411000981 по запросу
K2178.42СтандартM42106,4217,2115316,76857,244,412500981 по запросу
K2178.48СтандартM48106,4217,2115316,78857,244,413500981 по запросу
K2178.112длинныйM1238,189,446170,71922,419105037,3 по запросу
K2178.116длинныйM1638,189,446170,72922,419190080,4 по запросу
K2178.1201длинныйM2038,189,446170,73422,4192150133 по запросу
K2178.120длинныйM2058,7130,6702063235,625,43000133 по запросу
K2178.124длинныйM2458,7130,6702063735,625,44200304 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33