Группы товаров
Рым-болт с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 8
K0770

Рым-болт с возможностью поворота на 360 градусов, класс...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Класс качества 8, на шарикоподшипниках.
Полимерное покрытие, цвет красный.
Указание:Компактная и легкая конструкция, выдерживает полную нагрузку со всех сторон. Усиление защиты от разлома по всем направлениям нагрузки в 4 раза. Возможность поворота на 360°. Макс. диапазон поворота детали 180°. Благодаря установке на шарикоподшипниках рым-болт может поворачиваться даже тогда, когда находится под нагрузкой.

Поворотные рым-болты применяются во многих областях, например для поднятия или крепления грузов.

Для полной уверенности в том, что оборудование выдержит нагрузку, необходимо убедиться, что кольцо находится на одной линии с грузом. Рым-болт должен плоско лежать на опорной поверхности и всегда быть завинченным до конца.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0770 Рым-болт с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 8 192 kB

Чертежи

Рым-болт с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 8

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBD

D1HH1LL1SSWДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0770.101830M10381055018461330300 по запросу
K0770.121830M12381055018461330500 по запросу
K0770.162030M163810550204613301120 по запросу
K0770.203034M205013161305716402000 по запросу
K0770.243040M245815368307019483150 по запросу
K0770.303540M307516580356520655300 по запросу
K0770.365450M368520595549022758000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33