Grupos de mercadorias
Buchas de centragem de aço inoxidável
K1475

Buchas de centragem de aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4548.

Versão:dureza mín. 40 HRC, superfície sem tratamento.Indicação:Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,005 mm e a utilização de 2 buchas centralizadoras com grau de qualidade I, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,013 mm.
Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,03 mm e a utilização de duas buchas, uma com grau de qualidade I e outra com grau de qualidade II, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,04 mm.As buchas de centragem são pressionadas levemente nos furos de alojamento das placas de fixação.
Para obter outras indicações, veja informações gerais.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1475 Buchas de centragem de aço inoxidável 383 kB

Desenhos

Buchas de centragem de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1T=TolerânciaDD1LFuro de alojamento
para bucha centralizadora
Ø +0,010
CADAces.PreçoEncomendar
K1475.113013qualidade I+0,005 - +0,0181319,041319,016 sob consulta
K1475.113020qualidade I+0,005 - +0,0181319,042019,016 sob consulta
K1475.116020qualidade I+0,005 - +0,0181625,0422025,016 sob consulta
K1475.116025qualidade I+0,005 - +0,0181625,0422525,016 sob consulta
K1475.120020qualidade I+0,005 - +0,0182035,0422035,018 sob consulta
K1475.120025qualidade I+0,005 - +0,0182035,0422535,018 sob consulta
K1475.125020qualidade I+0,005 - +0,0182535,0422035,018 sob consulta
K1475.125025qualidade I+0,005 - +0,0182535,0422535,018 sob consulta
K1475.130020qualidade I+0,005 - +0,0183045,0422045,018 sob consulta
K1475.130025qualidade I+0,005 - +0,0183045,0422545,018 sob consulta
K1475.135040qualidade I+0,005 - +0,0183545,0424045,018 sob consulta
K1475.135050qualidade I+0,005 - +0,0183545,0425045,018 sob consulta
K1475.150025qualidade I+0,005 - +0,0185063,5462563,521 sob consulta
K1475.150040qualidade I+0,005 - +0,0185063,5464063,521 sob consulta
K1475.213013qualidade II+0,025 - +0,0501319,041319,016 sob consulta
K1475.213020qualidade II+0,025 - +0,0501319,042019,016 sob consulta
K1475.216020qualidade II+0,025 - +0,0501625,0422025,016 sob consulta
K1475.216025qualidade II+0,025 - +0,0501625,0422525,016 sob consulta
K1475.220020qualidade II+0,025 - +0,0502035,0422035,018 sob consulta
K1475.220025qualidade II+0,025 - +0,0502035,0422535,018 sob consulta
K1475.225020qualidade II+0,025 - +0,0502535,0422035,018 sob consulta
K1475.225025qualidade II+0,025 - +0,0502535,0422535,018 sob consulta
K1475.230020qualidade II+0,025 - +0,0503045,0422045,018 sob consulta
K1475.235020qualidade II+0,025 - +0,0503545,0422045,018 sob consulta
K1475.235025qualidade II+0,025 - +0,0503545,0422545,018 sob consulta
K1475.235050qualidade II+0,025 - +0,0503545,0425045,018 sob consulta
K1475.250020qualidade II+0,025 - +0,0505063,5462063,521 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33