A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Braço giratório brunido.
Pino de fim de curso com superfície sem tratamento.
Indicação:Conjunto de batente para fixação direta no mordente.
Na usinagem da peça de trabalho, o batente pode ser girado para fora sem perda do posicionamento de encosto.

Fornecimento completo com peças de montagem.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0993 Conjunto de batente 245 kB
 Morsa de 5 eixos compacta 2,7 MB

Desenhos

Conjunto de batente

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K0993.150Morsa de 5 eixos versão compacta sob consulta