Grupos de mercadorias
Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas
K0805

Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
As superfícies de fixação são pré-usinadas com 0,5 mm de medida excedente.
Indicação:Os cubos modulares de fixação com superfícies de fixação pré-usinadas proporcionam uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais. O pedestal possui acabamento usinado para montagem sobre a mesa coordenada. As quatro superfícies de fixação podem ser usinadas com a medida final do cliente. Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar os paletes nas mesas coordenadas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0805 Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas 313 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos 1,3 MB

Desenhos

Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas
Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11CADAces.PreçoEncomendar
K0805.1000300503005005020M12M10M1215151250200-150100400 sob consulta
K0805.1000400504005005020M16M12M16182513203002002001505525 sob consulta
K0805.1000400654006505020M16M12M16182513203002002001505525 sob consulta
K0805.1000500605006005020M16M12M1618301400200-2502007525 sob consulta
K0805.1000500755007505020M16M12M1618301400200-2502007525 sob consulta
K0805.1000630706307005025M16M16M1618351500400-31520010025 sob consulta
K0805.1000630856308505025M16M16M1618351500400-31520010025 sob consulta
K0805.1000800808008005025M16M16M161850164060040040030013525 sob consulta
K0805.10008010080010005025M16M16M161850164060040040030013525 sob consulta
K0805.100100100100010005525M20M20M1618601800200-50040016525 sob consulta
K0805.100100125100012505525M20M20M1618601800200-50040016525 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33