- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2378Aço pino ou aço inoxidável para rodas de guia |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço brunido. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Com a forma C, a altura da roda de guia pode ser ajustada. Depois que a altura tiver sido definida, o parafuso poderá ser apertado (veja a imagem da aplicação).
Para os artigos K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 e K2378.3015170, a tolerância para a dimensão D se desvia.
Forma A: com flange. Forma B: versão redonda. Forma C: versão excêntrica. Forma D: versão curta.Acessórios:Para K2378.3006055 serve K2372.002008. Para K2378.3006110 servem K2372.102008 e K2372.102509. Para K2378.3008130 servem K2372.103011 e K2372.103511. Para K2378.3010160 serve K2372.104012. Para K2378.3012160 servem K2372.104514 e K2372.105014. Para K2378.3015170 servem K2372.105515 e K2372.106015. Outros pinos: Outra roda de guia K2372. Roda de guia K2373, K2374, K2375, K2376 e K2377.Indicação de desenho:1) Anel de retenção 2) Arruela 3) Arruela de pressão 4) Porca sextavada 5) Parafuso com cabeça abaulada achatada e sextavado interno DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | Forma | G | L | L1 | L2 | Material do corpo básico | SW1 | SW2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2378.1006060 | 6 | 10 | B | M4 | 6 | 8,5 | 9,7 | aço | 7 | 2,5 |  | | sob consulta | | K2378.1008070 | 8 | 12 | B | M5 | 7 | 12 | 10 | aço | 8 | 3 |  | | sob consulta | | K2378.1010080 | 10 | 16 | B | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | aço | 10 | 4 |  | | sob consulta | | K2378.1012100 | 12 | 19 | B | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | aço | 13 | 5 |  | | sob consulta | | K2378.1015110 | 15 | 22 | B | M10 | 11 | 18,5 | 13,5 | aço | 17 | 6 |  | | sob consulta | | K2378.1108070 | 8 | 12 | B | M5 | 7 | 12 | 10 | aço inoxidável | 8 | 3 |  | | sob consulta | | K2378.1110080 | 10 | 16 | B | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | aço inoxidável | 10 | 4 |  | | sob consulta | | K2378.1112100 | 12 | 19 | B | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | aço inoxidável | 13 | 5 |  | | sob consulta | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | E | Forma | G | L | L1 | L2 | Material do corpo básico | SW | SW1 | SW2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2378.2006060 | 6 | 0,3 | C | M4 | 6 | 8,5 | 9,7 | aço | 10 | 7 | 2,5 |  | | sob consulta | | K2378.2008070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | aço | 14 | 8 | 3 |  | | sob consulta | | K2378.2010080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | aço | 14 | 10 | 4 |  | | sob consulta | | K2378.2012100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | aço | 17 | 13 | 5 |  | | sob consulta | | K2378.2015110 | 15 | 1,5 | C | M10 | 11 | 18,5 | 13,5 | aço | 19 | 17 | 6 |  | | sob consulta | | K2378.2108070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | aço inoxidável | 14 | 8 | 3 |  | | sob consulta | | K2378.2110080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | aço inoxidável | 14 | 10 | 4 |  | | sob consulta | | K2378.2112100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | aço inoxidável | 17 | 13 | 5 |  | | sob consulta | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | Forma | G | L | L1 | L2 | Material do corpo básico | SW1 | SW2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2378.3006055 | 6 | 10 | D | M4 | 5,5 | 4 | 5,7 | aço | 7 | 2,5 |  | | sob consulta | | K2378.3006060 | 6 | 10 | D | M4 | 6 | 4 | 5,2 | aço | 7 | 2,5 |  | | sob consulta | | K2378.3006110 | 6 | 10 | D | M4 | 11 | 4 | 9,2 | aço | 7 | 2,5 |  | | sob consulta | | K2378.3008070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | aço | 8 | 3 |  | | sob consulta | | K2378.3008130 | 8 | 12 | D | M5 | 13 | 5,5 | 10,5 | aço | 8 | 3 |  | | sob consulta | | K2378.3010080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | aço | 10 | 4 |  | | sob consulta | | K2378.3010160 | 10 | 16 | D | M6 | 16 | 6,5 | 10,9 | aço | 10 | 4 |  | | sob consulta | | K2378.3012100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | aço | 13 | 5 |  | | sob consulta | | K2378.3012160 | 12 | 19 | D | M8 | 16 | 7,5 | 14,9 | aço | 13 | 5 |  | | sob consulta | | K2378.3015110 | 15 | 22 | D | M10 | 11 | 10 | 12 | aço | 17 | 6 |  | | sob consulta | | K2378.3015170 | 15 | 22 | D | M10 | 17 | 10 | 16 | aço | 17 | 6 |  | | sob consulta | | K2378.3108070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | aço inoxidável | 8 | 3 |  | | sob consulta | | K2378.3110080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | aço inoxidável | 10 | 4 |  | | sob consulta | | K2378.3112100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | aço inoxidável | 13 | 5 |  | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|