Grupos de mercadorias
Rodas giratórias de chapa de aço com batente, com revestimento de Extrathane, versão para serviço médio
K1767_LST

Rodas giratórias de chapa de aço com batente, com revestimento...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com rolamento de esferas de alta precisão.
Indicação:As rodas são resistentes à corrosão e possuem baixa resistência ao rolamento. Eixo da roda aparafusado.
A partir do diâmetro de 125 mm, as rodas têm raios.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1767_LST Rodas giratórias de chapa de aço com batente, com revestimento de Extrathane, versão para serviço médio 270 kB

Desenhos

Rodas giratórias de chapa de aço com batente, com revestimento de Extrathane, versão para serviço médio
Rodas giratórias de chapa de aço com batente, com revestimento de Extrathane, versão para serviço médio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
ABB1B2B3DD1HLL1RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1767.100402Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-topRolamento de esferas454060-8510091301008095250 sob consulta
K1767.125402Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-topRolamento de esferas484060-85125915510080110,5250 sob consulta
K1767.160502Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-topRolamento de esferas6350807511016011202140105143550 sob consulta
K1767.200502Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-topRolamento de esferas7050807511020011245140105170800 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33