K1788.1010004021 | Rodízio industrial giratório | Rolamento de esferas | 45 | 40 | 60 | 55 | 85 | 100 | 9 | 130 | 100 | 80 | 76 | 350 |  | | sob consulta | |
K1788.1010004023 | Rodízio industrial giratório | Rolamento de esferas | 45 | 40 | 80 | 75 | 110 | 100 | 11 | 130 | 140 | 105 | - | 350 |  | | sob consulta | |
K1788.1012504021 | Rodízio industrial giratório | Rolamento de esferas | 48 | 40 | 60 | 55 | 85 | 125 | 9 | 155 | 100 | 80 | 76 | 350 |  | | sob consulta | |
K1788.1012504023 | Rodízio industrial giratório | Rolamento de esferas | 48 | 40 | 80 | 75 | 110 | 125 | 11 | 155 | 140 | 105 | - | 350 |  | | sob consulta | |
K1788.101500502 | Rodízio industrial giratório | Rolamento de esferas | 63 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | - | 500 |  | | sob consulta | |
K1788.101600502 | Rodízio industrial giratório | Rolamento de esferas | 63 | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 202 | 140 | 105 | - | 550 |  | | sob consulta | |
K1788.102000502 | Rodízio industrial giratório | Rolamento de esferas | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | - | 600 |  | | sob consulta | |