Grupos de mercadorias
Olhal giratório autotravante de aço inoxidável com manilha giratória
K2157

Olhal giratório autotravante de aço inoxidável com manilha...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Pino de aço inoxidável 1.4542.
Manilha de aço inoxidável 1.4571.
Elemento roscado de aço inoxidável 1.4542.
Botão de pressão de alumínio.
Mola de aço inoxidável.

Versão:Pino endurecido por precipitação.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Indicação:Os olhais giratórios com uma manilha móvel e giratória são utilizados como um elemento de transporte/suporte rápido e fácil.
Os segmentos roscados podem ser desbloqueados, pressionando o botão de pressão. A seguir, o olhal giratório pode ser inserido ou removido do furo roscado. Ao soltar o botão de pressão, os segmentos roscados travam de forma segura. Portanto, o demorado processo de aparafusar e desaparafusar, como ocorre com um parafuso olhal, por exemplo, não é mais necessário.

Durante o processo de içamento, a manilha articulada e giratória é sempre alinhada no sentido da tração, sem que o pino gire. A haste de segurança na manilha protege o botão de pressão contra desengate acidental sob tração linear.

Para a sua utilização, é necessário um furo roscado com dimensões adequadas e respectiva resistência.

Cada olhal giratório vem acompanhado de um manual de instruções detalhado.

Resistente à corrosão e às intempéries.

Com certificação TÜV (alemã).

As especificações X mín., F1, F2 e F3 são testadas em conformidade com a norma DIN EN 13155 e a carga de ensaio corresponde a 3 vezes a carga nominal.
Faixa de temperatura:máx. +250 °C.
Tamanho da rosca M24: a partir de 150 °C redução linear da capacidade de suporte de carga em 23%.
Montagem:Montagem:
1. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
2. Encaixe o olhal giratório.
3. Solte o botão (o botão deve
encontrar-se novamente na posição inicial).
4. Aperte manualmente o olhal giratório, até
que este esteja totalmente em contato com a
superfície de assento.
5. Certifique-se de que os segmentos
roscados estejam engatados na rosca
de alojamento.

Desmontagem:
1. Gire o olhal giratório cerca de um quarto
de volta no sentido anti-horário.
2. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
3. Retire o olhal giratório.
4. Solte o botão.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2157 Olhal giratório autotravante de aço inoxidável com manilha giratória 364 kB

Desenhos

Olhal giratório autotravante de aço inoxidável com manilha giratória

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

D2D4D5D6L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10Torque
de aperto
máx. Nm
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2157.08M86,6233,538201217,825,754,942,54668123,738822,10,90,8 sob consulta
K2157.10M108,3533,53820142025,754,942,54668123,7381023,91,51,5 sob consulta
K2157.12M1210,0733,53820172425,754,942,54668123,7381226,22,52,3 sob consulta
K2157.16M1613,833,53820172425,754,942,54668123,7381228,44,54,2 sob consulta
K2157.20M2017,25505935223036,573,755,670102167,55917316,67,75,0 sob consulta
K2157.24M2420,750593527364279,255,670102173592232311,18,6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33