Grupos de mercadorias
Puxadores de aço com unidade de bloqueio
K2097

Puxadores de aço com unidade de bloqueio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peça de aço.
Botão de pressão plástico.
Barra de aço ou aço inoxidável.
Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Plástico amarelo.
Indicação para encomenda:As barras para unidades de bloqueio são vendidas aos pares.Indicação:O puxador com unidade de bloqueio pode ser usado para gavetas com uma largura de 1,5 m. A espessura do trilho deve ser pelo menos 17,5 mm. O sistema pode ser montado em duas posições. Fixação frontal para manter a gaveta no lugar e fixação traseira para manter e travar a gaveta.

Com a ajuda do kit de conversão em aço para a unidade de bloqueio, a gaveta pode ser travada tanto na posição fechada como na posição aberta.
Sob consulta:Botão de pressão vermelho.Acessórios:Kit de conversão K2097.91 para unidade de bloqueio.
Barras K2097.900500, K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 para unidade de bloqueio.
Indicação de desenho:
O cliente fornece a haste M10
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2097 Puxadores de aço com unidade de bloqueio 168 kB
 TH-Einbauanleitung-K2097_PT 752 kB

Desenhos

Puxadores de aço com unidade de bloqueio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Material
do corpo
básico
Cor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
D

LF=
Força de compressão
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
K2097.060Cabo-açopretozincada--60 sob consulta
K2097.120Cabo-açopretozincada--120 sob consulta
K2097.91Kit de conversão-plásticoamarelo---- sob consulta
K2097.900500Barra-aço-zincada10500- sob consulta
K2097.900750Barra-aço-zincada10750- sob consulta
K2097.910500Barra-aço inoxidável-superfície sem tratamento10500- sob consulta
K2097.910750Barra-aço inoxidável-superfície sem tratamento10750- sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33