A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Bucha roscada em latão.
Versão:Puxador e tampa na cor preta.Montagem:Forma A pela parte traseira.
Forma B pelo lado de manuseio.
Sob consulta:Puxadores ou tampas de outras cores.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0189 Puxadores industriais 124 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores industriais

Puxadores, forma A

mais informações

Desenhos

Puxadores, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABB1DHLL1ST2Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0189.109406A93,52617M635119,567,55,815,5320 sob consulta
K0189.111706A1172919M640145896,415,5320 sob consulta
K0189.111708A1172919M840145896,416870 sob consulta
K0189.113206A1323120M6451631016,715,5320 sob consulta
K0189.113208A1323120M8451631016,716870 sob consulta
K0189.117910A1793522M10502131457,1221200 sob consulta

Puxadores, forma B

mais informações

Desenhos

Puxadores, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABB1DD1HLL1STT1Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0189.209406B93,526176,81235119,567,55,84,519500 sob consulta
K0189.211708B11729198,513,540145896,4823950 sob consulta
K0189.213208B13231208,513,5451631016,7822950 sob consulta
K0189.217908B17935228,513,5502131457,11222950 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33