A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo espiral de PUR.
Olhal em cobre ou aço inoxidável.
Anel de chave em aço ou aço inoxidável.
Versão:Cabo espiral de PUR.
Olhal em latão zincado ou acabamento em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Anel de chave em aço cromado ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Cabo elástico em espiral para proteção de dispositivos. Excelente resiliência, é robusto e resistente ao desgaste.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0367 Cabo de proteção em espiral 123 kB

Desenhos

Cabo de proteção em espiral

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0367.10100Aço100500 sob consulta
K0367.10200Aço2001000 sob consulta
K0367.20100Aço inoxidável100500 sob consulta
K0367.20200Aço inoxidável2001000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33