A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:com superfície sem tratamento.Indicação:Com os anéis distanciadores, os comprimentos das roscas dos pinos de retenção podem ser adaptados aos comprimentos de aparafusamento (espessura das paredes) requeridos das aplicações.Indicação de desenho:
1) Pinos de retenção
2) Anel distanciador
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0665 Anéis distanciadores 166 kB

Desenhos

Anéis distanciadores

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LCADAces.PreçoEncomendar
K0665.908110218112 sob consulta
K0665.908110318113 sob consulta
K0665.908110418114 sob consulta
K0665.908110618116 sob consulta
K0665.908110818118 sob consulta
K0665.9101402110142 sob consulta
K0665.9101403110143 sob consulta
K0665.9101404110144 sob consulta
K0665.9101406110146 sob consulta
K0665.9101408110148 sob consulta
K0665.9121502112152 sob consulta
K0665.9121504112154 sob consulta
K0665.9121505112155 sob consulta
K0665.9121506112156 sob consulta
K0665.9121508112158 sob consulta
K0665.9121702112172 sob consulta
K0665.9121704112174 sob consulta
K0665.9121705112175 sob consulta
K0665.9121706112176 sob consulta
K0665.9121708112178 sob consulta
K0665.9162104116214 sob consulta
K0665.9162105116215 sob consulta
K0665.9162106116216 sob consulta
K0665.9162108116218 sob consulta
K0665.91621101162110 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33