- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:Encontre aqui os acessórios adequados para o seu artigo.Particularidades: |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Designação do artigo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0665.91215021 | ANÉL DISTANCIADOR, D=12, D1=15, L=2, AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 NÃO TRATADA | | | sob consulta | | K0665.91215041 | ANÉL DISTANCIADOR, D=12, D1=15, L=4, AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 NÃO TRATADA | | | sob consulta | | K0665.91215051 | ANÉL DISTANCIADOR, D=12, D1=15, L=5, AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 NÃO TRATADA | | | sob consulta | | K0665.91215061 | ANÉL DISTANCIADOR, D=12, D1=15, L=6, AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 NÃO TRATADA | | | sob consulta | | K0665.91215081 | ANÉL DISTANCIADOR, D=12, D1=15, L=8, AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 NÃO TRATADA | | | sob consulta | | K0665.91217021 | ANÉL DISTANCIADOR, D=12, D1=17, L=2, AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 NÃO TRATADA | | | sob consulta | | K0665.91217041 | ANÉL DISTANCIADOR, D=12, D1=17, L=4, AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 NÃO TRATADA | | | sob consulta | | K0665.91217051 | ANÉL DISTANCIADOR, D=12, D1=17, L=5, AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 NÃO TRATADA | | | sob consulta | | K0665.91217061 | ANÉL DISTANCIADOR, D=12, D1=17, L=6, AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 NÃO TRATADA | | | sob consulta | | K0665.91217081 | ANÉL DISTANCIADOR, D=12, D1=17, L=8, AÇO INOXIDÁVEL 1.4305 NÃO TRATADA | | | sob consulta | |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|