- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1081Suporte para mesa individual |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Perfil de alumínio. Placa de acrílico.Versão:Perfil quadrado. Placa em vidro acrílico.Indicação:Altura total: 1025 mm Altura da passagem: 145 mm Largura do quadro: 900 mm Comprimento da base: 530 mm
Suporte para mesa composto de um quadro de alumínio e placas em vidro acrílico inseridas. Construído de forma resistente e de aplicação universal.
Perfil quadrado, quadro aberto na parte superior. Vidro acrílico de 850 x 850 mm, espessura de 4 mm.Aplicação:Lojas/Farmácias Mercearias/Áreas de caixa Consultórios médicos/Salas de espera Balcões de atendimento/Áreas de entradaSob consulta:Tamanhos especiais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Denominação | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1081.11 | Suporte para mesa | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|