Grupos de mercadorias
Buchas de guia para furação com cabeça em aço DIN 172, forma A
K1022_A

Buchas de guia para furação com cabeça em aço DIN 172, forma A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecido em 740 ±80 HV 10 e polido.Indicação:Na versão com diâmetro D1 maior do que 15 mm, as graduações são de 0,5 mm. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1022_A Buchas de guia para furação com cabeça em aço DIN 172, forma A 209 kB

Desenhos

Buchas de guia para furação com cabeça em aço DIN 172, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1

D2D3L1Tipo de
produto
L2RT1T2CADAces.PreçoEncomendar
K1022.A0060X06A0,6366curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0070X06A0,7366curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0080X06A0,8366curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0090X06A0,9366curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0090X09A0,9369médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0100X06A1366curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0100X09A1369médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0110X06A1,1476curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0110X09A1,1479médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0120X06A1,2476curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0120X09A1,2479médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0130X06A1,3476curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0130X09A1,3479médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0140X06A1,4476curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0140X09A1,4479médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0150X06A1,5476curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0150X09A1,5479médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0160X06A1,6476curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0160X09A1,6479médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0170X06A1,7476curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0170X09A1,7479médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0180X06A1,8476curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0180X09A1,8479médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0190X06A1,9586curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0190X09A1,9589médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0200X06A2586curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0200X09A2589médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0210X06A2,1586curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0210X09A2,1589médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0220X06A2,2586curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0220X09A2,2589médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0230X06A2,3586curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0230X09A2,3589médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0240X06A2,4586curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0240X09A2,4589médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0250X06A2,5586curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0250X09A2,5589médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0260X06A2,6586curto210,010,03 sob consulta
K1022.A0260X09A2,6589médio210,010,03 sob consulta
K1022.A0270X08A2,7698curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0270X12A2,76912médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0270X16A2,76916longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0280X08A2,8698curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0280X12A2,86912médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0280X16A2,86916longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0290X08A2,9698curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0290X12A2,96912médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0290X16A2,96916longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0300X08A3698curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0300X12A36912médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0300X16A36916longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0310X08A3,1698curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0310X12A3,16912médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0310X16A3,16916longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0320X08A3,2698curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0320X12A3,26912médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0320X16A3,26916longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0330X08A3,3698curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0330X12A3,36912médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0330X16A3,36916longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0340X08A3,47108curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0340X12A3,471012médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0340X16A3,471016longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0350X08A3,57108curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0350X12A3,571012médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0350X16A3,571016longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0360X08A3,67108curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0360X12A3,671012médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0360X16A3,671016longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0370X08A3,77108curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0370X12A3,771012médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0370X16A3,771016longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0380X08A3,87108curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0380X12A3,871012médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0380X16A3,871016longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0390X08A3,97108curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0390X12A3,971012médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0390X16A3,971016longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0400X08A47108curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0400X12A471012médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0400X16A471016longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0410X08A4,18118curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0410X12A4,181112médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0410X16A4,181116longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0420X08A4,28118curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0420X12A4,281112médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0420X16A4,281116longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0430X08A4,38118curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0430X12A4,381112médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0430X16A4,381116longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0440X08A4,48118curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0440X12A4,481112médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0440X16A4,481116longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0450X08A4,58118curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0450X12A4,581112médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0450X16A4,581116longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0460X08A4,68118curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0460X12A4,681112médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0460X16A4,681116longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0470X08A4,78118curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0470X12A4,781112médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0470X16A4,781116longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0480X08A4,88118curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0480X12A4,881112médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0480X16A4,881116longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0490X08A4,98118curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0490X12A4,981112médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0490X16A4,981116longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0500X08A58118curto2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0500X12A581112médio2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0500X16A581116longo2,510,010,03 sob consulta
K1022.A0510X10A5,1101310curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0510X16A5,1101316médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0510X20A5,1101320longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0520X10A5,2101310curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0520X16A5,2101316médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0520X20A5,2101320longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0530X10A5,3101310curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0530X16A5,3101316médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0530X20A5,3101320longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0540X10A5,4101310curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0540X16A5,4101316médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0540X20A5,4101320longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0550X10A5,5101310curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0550X16A5,5101316médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0550X20A5,5101320longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0560X10A5,6101310curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0560X16A5,6101316médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0560X20A5,6101320longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0570X10A5,7101310curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0570X16A5,7101316médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0570X20A5,7101320longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0580X10A5,8101310curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0580X16A5,8101316médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0580X20A5,8101320longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0590X10A5,9101310curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0590X16A5,9101316médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0590X20A5,9101320longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0600X10A6101310curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0600X16A6101316médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0600X20A6101320longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0610X10A6,1121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0610X16A6,1121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0610X20A6,1121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0620X10A6,2121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0620X16A6,2121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0620X20A6,2121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0630X10A6,3121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0630X16A6,3121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0630X20A6,3121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0640X10A6,4121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0640X16A6,4121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0640X20A6,4121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0650X10A6,5121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0650X16A6,5121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0650X20A6,5121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0660X10A6,6121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0660X16A6,6121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0660X20A6,6121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0670X10A6,7121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0670X16A6,7121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0670X20A6,7121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0680X10A6,8121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0680X16A6,8121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0680X20A6,8121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0690X10A6,9121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0690X16A6,9121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0690X20A6,9121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0700X10A7121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0700X16A7121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0700X20A7121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0710X10A7,1121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0710X16A7,1121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0710X20A7,1121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0720X10A7,2121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0720X16A7,2121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0720X20A7,2121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0730X10A7,3121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0730X16A7,3121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0730X20A7,3121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0740X10A7,4121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0740X16A7,4121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0740X20A7,4121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0750X10A7,5121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0750X16A7,5121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0750X20A7,5121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0760X10A7,6121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0760X16A7,6121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0760X20A7,6121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0770X10A7,7121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0770X16A7,7121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0770X20A7,7121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0780X10A7,8121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0780X16A7,8121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0780X20A7,8121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0790X10A7,9121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0790X16A7,9121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0790X20A7,9121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0800X10A8121510curto31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0800X16A8121516médio31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0800X20A8121520longo31,50,020,03 sob consulta
K1022.A0810X12A8,1151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0810X20A8,1151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0810X25A8,1151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0820X12A8,2151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0820X20A8,2151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0820X25A8,2151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0830X12A8,3151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0830X20A8,3151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0830X25A8,3151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0840X12A8,4151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0840X20A8,4151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0840X25A8,4151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0850X12A8,5151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0850X20A8,5151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0850X25A8,5151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0860X12A8,6151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0860X20A8,6151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0860X25A8,6151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0870X12A8,7151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0870X20A8,7151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0870X25A8,7151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0880X12A8,8151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0880X20A8,8151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0880X25A8,8151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0890X12A8,9151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0890X20A8,9151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0890X25A8,9151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0900X12A9151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0900X20A9151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0900X25A9151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0910X12A9,1151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0910X20A9,1151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0910X25A9,1151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0920X12A9,2151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0920X20A9,2151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0920X25A9,2151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0930X12A9,3151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0930X20A9,3151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0930X25A9,3151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0940X12A9,4151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0940X20A9,4151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0940X25A9,4151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0950X12A9,5151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0950X20A9,5151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0950X25A9,5151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0960X12A9,6151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0960X20A9,6151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0960X25A9,6151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0970X12A9,7151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0970X20A9,7151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0970X25A9,7151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0980X12A9,8151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0980X20A9,8151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0980X25A9,8151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A0990X12A9,9151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A0990X20A9,9151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A0990X25A9,9151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A1000X12A10151812curto320,020,03 sob consulta
K1022.A1000X20A10151820médio320,020,03 sob consulta
K1022.A1000X25A10151825longo320,020,03 sob consulta
K1022.A1010X12A10,1182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1010X20A10,1182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1010X25A10,1182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1020X12A10,2182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1020X20A10,2182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1020X25A10,2182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1030X12A10,3182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1030X20A10,3182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1030X25A10,3182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1040X12A10,4182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1040X20A10,4182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1040X25A10,4182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1050X12A10,5182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1050X20A10,5182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1050X25A10,5182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1060X12A10,6182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1060X20A10,6182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1060X25A10,6182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1070X12A10,7182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1070X20A10,7182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1070X25A10,7182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1080X12A10,8182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1080X20A10,8182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1080X25A10,8182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1090X12A10,9182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1090X20A10,9182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1090X25A10,9182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1100X12A11182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1100X20A11182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1100X25A11182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1110X12A11,1182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1110X20A11,1182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1110X25A11,1182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1120X12A11,2182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1120X20A11,2182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1120X25A11,2182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1130X12A11,3182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1130X20A11,3182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1130X25A11,3182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1140X12A11,4182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1140X20A11,4182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1140X25A11,4182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1150X12A11,5182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1150X20A11,5182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1150X25A11,5182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1160X12A11,6182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1160X20A11,6182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1160X25A11,6182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1170X12A11,7182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1170X20A11,7182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1170X25A11,7182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1180X12A11,8182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1180X20A11,8182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1180X25A11,8182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1190X12A11,9182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1190X20A11,9182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1190X25A11,9182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1200X12A12182212curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1200X20A12182220médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1200X25A12182225longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1210X16A12,1222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1210X28A12,1222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1210X36A12,1222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1220X16A12,2222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1220X28A12,2222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1220X36A12,2222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1230X16A12,3222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1230X28A12,3222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1230X36A12,3222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1240X16A12,4222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1240X28A12,4222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1240X36A12,4222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1250X16A12,5222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1250X28A12,5222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1250X36A12,5222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1260X16A12,6222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1260X28A12,6222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1260X36A12,6222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1270X16A12,7222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1270X28A12,7222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1270X36A12,7222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1280X16A12,8222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1280X28A12,8222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1280X36A12,8222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1290X16A12,9222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1290X28A12,9222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1290X36A12,9222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1300X16A13222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1300X28A13222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1300X36A13222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1310X16A13,1222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1310X28A13,1222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1310X36A13,1222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1320X16A13,2222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1320X28A13,2222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1320X36A13,2222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1330X16A13,3222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1330X28A13,3222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1330X36A13,3222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1340X16A13,4222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1340X28A13,4222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1340X36A13,4222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1350X16A13,5222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1350X28A13,5222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1350X36A13,5222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1360X16A13,6222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1360X28A13,6222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1360X36A13,6222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1370X16A13,7222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1370X28A13,7222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1370X36A13,7222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1380X16A13,8222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1380X28A13,8222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1380X36A13,8222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1390X16A13,9222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1390X28A13,9222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1390X36A13,9222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1400X16A14222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1400X28A14222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1400X36A14222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1410X16A14,1222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1410X28A14,1222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1410X36A14,1222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1420X16A14,2222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1420X28A14,2222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1420X36A14,2222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1430X16A14,3222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1430X28A14,3222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1430X36A14,3222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1440X16A14,4222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1440X28A14,4222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1440X36A14,4222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1450X16A14,5222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1450X28A14,5222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1450X36A14,5222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1460X16A14,6222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1460X28A14,6222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1460X36A14,6222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1470X16A14,7222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1470X28A14,7222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1470X36A14,7222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1480X16A14,8222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1480X28A14,8222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1480X36A14,8222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1490X16A14,9222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1490X28A14,9222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1490X36A14,9222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1500X16A15222616curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1500X28A15222628médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1500X36A15222636longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1550X16A15,5263016curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1550X28A15,5263028médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1550X36A15,5263036longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1600X16A16263016curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1600X28A16263028médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1600X36A16263036longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1650X16A16,5263016curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1650X28A16,5263028médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1650X36A16,5263036longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1700X16A17263016curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1700X28A17263028médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1700X36A17263036longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1750X16A17,5263016curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1750X28A17,5263028médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1750X36A17,5263036longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1800X16A18263016curto420,020,03 sob consulta
K1022.A1800X28A18263028médio420,020,03 sob consulta
K1022.A1800X36A18263036longo420,020,03 sob consulta
K1022.A1850X20A18,5303420curto530,020,03 sob consulta
K1022.A1850X36A18,5303436médio530,020,03 sob consulta
K1022.A1850X45A18,5303445longo530,020,03 sob consulta
K1022.A1900X20A19303420curto530,020,03 sob consulta
K1022.A1900X36A19303436médio530,020,03 sob consulta
K1022.A1900X45A19303445longo530,020,03 sob consulta
K1022.A1950X20A19,5303420curto530,020,03 sob consulta
K1022.A1950X36A19,5303436médio530,020,03 sob consulta
K1022.A1950X45A19,5303445longo530,020,03 sob consulta
K1022.A2000X20A20303420curto530,020,03 sob consulta
K1022.A2000X36A20303436médio530,020,03 sob consulta
K1022.A2000X45A20303445longo530,020,03 sob consulta
K1022.A2050X20A20,5303420curto530,020,03 sob consulta
K1022.A2050X36A20,5303436médio530,020,03 sob consulta
K1022.A2050X45A20,5303445longo530,020,03 sob consulta
K1022.A2100X20A21303420curto530,020,03 sob consulta
K1022.A2100X36A21303436médio530,020,03 sob consulta
K1022.A2100X45A21303445longo530,020,03 sob consulta
K1022.A2150X20A21,5303420curto530,020,03 sob consulta
K1022.A2150X36A21,5303436médio530,020,03 sob consulta
K1022.A2150X45A21,5303445longo530,020,03 sob consulta
K1022.A2200X20A22303420curto530,020,03 sob consulta
K1022.A2200X36A22303436médio530,020,03 sob consulta
K1022.A2200X45A22303445longo530,020,03 sob consulta
K1022.A2250X20A22,5353920curto530,020,05 sob consulta
K1022.A2250X36A22,5353936médio530,020,05 sob consulta
K1022.A2250X45A22,5353945longo530,020,05 sob consulta
K1022.A2300X20A23353920curto530,020,05 sob consulta
K1022.A2300X36A23353936médio530,020,05 sob consulta
K1022.A2300X45A23353945longo530,020,05 sob consulta
K1022.A2350X20A23,5353920curto530,020,05 sob consulta
K1022.A2350X36A23,5353936médio530,020,05 sob consulta
K1022.A2350X45A23,5353945longo530,020,05 sob consulta
K1022.A2400X20A24353920curto530,020,05 sob consulta
K1022.A2400X36A24353936médio530,020,05 sob consulta
K1022.A2400X45A24353945longo530,020,05 sob consulta
K1022.A2450X20A24,5353920curto530,020,05 sob consulta
K1022.A2450X36A24,5353936médio530,020,05 sob consulta
K1022.A2450X45A24,5353945longo530,020,05 sob consulta
K1022.A2500X20A25353920curto530,020,05 sob consulta
K1022.A2500X36A25353936médio530,020,05 sob consulta
K1022.A2500X45A25353945longo530,020,05 sob consulta
K1022.A2550X20A25,5353920curto530,020,05 sob consulta
K1022.A2550X36A25,5353936médio530,020,05 sob consulta
K1022.A2550X45A25,5353945longo530,020,05 sob consulta
K1022.A2600X20A26353920curto530,020,05 sob consulta
K1022.A2600X36A26353936médio530,020,05 sob consulta
K1022.A2600X45A26353945longo530,020,05 sob consulta
K1022.A2650X25A26,5424625curto530,020,05 sob consulta
K1022.A2650X45A26,5424645médio530,020,05 sob consulta
K1022.A2650X56A26,5424656longo530,020,05 sob consulta
K1022.A2700X25A27424625curto530,020,05 sob consulta
K1022.A2700X45A27424645médio530,020,05 sob consulta
K1022.A2700X56A27424656longo530,020,05 sob consulta
K1022.A2750X25A27,5424625curto530,020,05 sob consulta
K1022.A2750X45A27,5424645médio530,020,05 sob consulta
K1022.A2750X56A27,5424656longo530,020,05 sob consulta
K1022.A2800X25A28424625curto530,020,05 sob consulta
K1022.A2800X45A28424645médio530,020,05 sob consulta
K1022.A2800X56A28424656longo530,020,05 sob consulta
K1022.A2850X25A28,5424625curto530,020,05 sob consulta
K1022.A2850X45A28,5424645médio530,020,05 sob consulta
K1022.A2850X56A28,5424656longo530,020,05 sob consulta
K1022.A2900X25A29424625curto530,020,05 sob consulta
K1022.A2900X45A29424645médio530,020,05 sob consulta
K1022.A2900X56A29424656longo530,020,05 sob consulta
K1022.A2950X25A29,5424625curto530,020,05 sob consulta
K1022.A2950X45A29,5424645médio530,020,05 sob consulta
K1022.A2950X56A29,5424656longo530,020,05 sob consulta
K1022.A3000X25A30424625curto530,020,05 sob consulta
K1022.A3000X45A30424645médio530,020,05 sob consulta
K1022.A3000X56A30424656longo530,020,05 sob consulta
K1022.A3050X25A30,5485225curto530,040,05 sob consulta
K1022.A3050X45A30,5485245médio530,040,05 sob consulta
K1022.A3050X56A30,5485256longo530,040,05 sob consulta
K1022.A3100X25A31485225curto530,040,05 sob consulta
K1022.A3100X45A31485245médio530,040,05 sob consulta
K1022.A3100X56A31485256longo530,040,05 sob consulta
K1022.A3150X25A31,5485225curto530,040,05 sob consulta
K1022.A3150X45A31,5485245médio530,040,05 sob consulta
K1022.A3150X56A31,5485256longo530,040,05 sob consulta
K1022.A3200X25A32485225curto530,040,05 sob consulta
K1022.A3200X45A32485245médio530,040,05 sob consulta
K1022.A3200X56A32485256longo530,040,05 sob consulta
K1022.A3250X25A32,5485225curto530,040,05 sob consulta
K1022.A3250X45A32,5485245médio530,040,05 sob consulta
K1022.A3250X56A32,5485256longo530,040,05 sob consulta
K1022.A3300X25A33485225curto530,040,05 sob consulta
K1022.A3300X45A33485245médio530,040,05 sob consulta
K1022.A3300X56A33485256longo530,040,05 sob consulta
K1022.A3350X25A33,5485225curto530,040,05 sob consulta
K1022.A3350X45A33,5485245médio530,040,05 sob consulta
K1022.A3350X56A33,5485256longo530,040,05 sob consulta
K1022.A3400X25A34485225curto530,040,05 sob consulta
K1022.A3400X45A34485245médio530,040,05 sob consulta
K1022.A3400X56A34485256longo530,040,05 sob consulta
K1022.A3450X25A34,5485225curto530,040,05 sob consulta
K1022.A3450X45A34,5485245médio530,040,05 sob consulta
K1022.A3450X56A34,5485256longo530,040,05 sob consulta
K1022.A3500X25A35485225curto530,040,05 sob consulta
K1022.A3500X45A35485245médio530,040,05 sob consulta
K1022.A3500X56A35485256longo530,040,05 sob consulta
K1022.A3550X30A35,5555930curto53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3550X56A35,5555956médio53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3550X67A35,5555967longo53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3600X30A36555930curto53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3600X56A36555956médio53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3600X67A36555967longo53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3650X30A36,5555930curto53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3650X56A36,5555956médio53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3650X67A36,5555967longo53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3700X30A37555930curto53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3700X56A37555956médio53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3700X67A37555967longo53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3750X30A37,5555930curto53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3750X56A37,5555956médio53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3750X67A37,5555967longo53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3800X30A38555930curto53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3800X56A38555956médio53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3800X67A38555967longo53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3850X30A38,5555930curto53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3850X56A38,5555956médio53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3850X67A38,5555967longo53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3900X30A39555930curto53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3900X56A39555956médio53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3900X67A39555967longo53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3950X30A39,5555930curto53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3950X56A39,5555956médio53,50,040,05 sob consulta
K1022.A3950X67A39,5555967longo53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4000X30A40555930curto53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4000X56A40555956médio53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4000X67A40555967longo53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4050X30A40,5555930curto53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4050X56A40,5555956médio53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4050X67A40,5555967longo53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4100X30A41555930curto53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4100X56A41555956médio53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4100X67A41555967longo53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4150X30A41,5555930curto53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4150X56A41,5555956médio53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4150X67A41,5555967longo53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4200X30A42555930curto53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4200X56A42555956médio53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4200X67A42555967longo53,50,040,05 sob consulta
K1022.A4250X30A42,5626630curto63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4250X56A42,5626656médio63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4250X67A42,5626667longo63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4300X30A43626630curto63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4300X56A43626656médio63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4300X67A43626667longo63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4350X30A43,5626630curto63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4350X56A43,5626656médio63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4350X67A43,5626667longo63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4400X30A44626630curto63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4400X56A44626656médio63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4400X67A44626667longo63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4450X30A44,5626630curto63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4450X56A44,5626656médio63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4450X67A44,5626667longo63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4500X30A45626630curto63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4500X56A45626656médio63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4500X67A45626667longo63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4550X30A45,5626630curto63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4550X56A45,5626656médio63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4550X67A45,5626667longo63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4600X30A46626630curto63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4600X56A46626656médio63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4600X67A46626667longo63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4650X30A46,5626630curto63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4650X56A46,5626656médio63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4650X67A46,5626667longo63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4700X30A47626630curto63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4700X56A47626656médio63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4700X67A47626667longo63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4750X30A47,5626630curto63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4750X56A47,5626656médio63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4750X67A47,5626667longo63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4800X30A48626630curto63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4800X56A48626656médio63,50,040,05 sob consulta
K1022.A4800X67A48626667longo63,50,040,05 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33