- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2225Anéis de aperto em aço ou aço inoxidável fendidos, internos com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.
Aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço brunido. Aço com superfície sem tratamento.Indicação:Os anéis de aperto com fendas, com superfície de apoio interna, envolvem o eixo com uma distribuição uniforme das forças de aperto. Isso leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem danificação do eixo.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Os furos roscados dos anéis de aperto podem ser usados para fixar outros elementos, como alavancas de engrenagem ou cames, em eixos e árvores. Eles podem ser montados de forma fácil e segura com forte força de fixação, reduzindo a altura da ranhura sem danificar a superfície dos eixos.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Chave de aço | B | C (DIN 912) | D | D1 | D2 | H | L | L1 | R | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2225.01001 | aço | 1.0503 | 9 | M3x10 | M3 | 10 | 28 | 12 | 14,5 | 8 | - | 4 |  | | sob consulta | | K2225.01201 | aço | 1.0503 | 11 | M4x12 | M3 | 12 | 30 | 13 | 15 | 8 | 31,8 | 4 |  | | sob consulta | | K2225.01401 | aço | 1.0503 | 11 | M04X14 | M3 | 14 | 32 | 14 | 15 | 9 | 33,9 | 4 |  | | sob consulta | | K2225.01501 | aço | 1.0503 | 13 | M5x16 | M4 | 15 | 36 | 15 | 19,5 | 12 | 39,4 | 5,5 |  | | sob consulta | | K2225.01601 | aço | 1.0503 | 13 | M5x16 | M4 | 16 | 38 | 16 | 20 | 13 | 39,4 | 5,5 |  | | sob consulta | | K2225.01801 | aço | 1.0503 | 13 | M5x16 | M4 | 18 | 40 | 17 | 21 | 12,5 | 42,2 | 5,5 |  | | sob consulta | | K2225.02001 | aço | 1.0503 | 15 | M06X16 | M4 | 20 | 42 | 18 | 21,5 | 14 | 46,4 | 5,5 |  | | sob consulta | | K2225.02201 | aço | 1.0503 | 15 | M06X16 | M4 | 22 | 46 | 20 | 22,5 | 12 | 48,1 | 5,5 |  | | sob consulta | | K2225.02501 | aço | 1.0503 | 15 | M06X16 | M4 | 25 | 48 | 21 | 23 | 12,5 | 50,8 | 5,5 |  | | sob consulta | | K2225.02801 | aço | 1.0503 | 15 | M06X16 | M5 | 28 | 54 | 22,5 | 29 | 18,5 | - | 7 |  | | sob consulta | | K2225.03001 | aço | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 30 | 56 | 24 | 28,5 | 18 | 58,6 | 7 |  | | sob consulta | | K2225.03201 | aço | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 32 | 58 | 25 | 29 | 18 | 58,6 | 7 |  | | sob consulta | | K2225.03501 | aço | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 35 | 60 | 26 | 30 | 20 | 61,6 | 7 |  | | sob consulta | | K2225.03801 | aço | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 38 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | sob consulta | | K2225.04001 | aço | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 40 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | sob consulta | | K2225.04501 | aço | 1.0503 | 19 | M8x25 | M6 | 45 | 76 | 31 | 41,5 | 28 | 79,4 | 8,5 |  | | sob consulta | | K2225.05001 | aço | 1.0503 | 19 | M8x25 | M6 | 50 | 82 | 34,5 | 43,5 | 29 | 84,2 | 8,5 |  | | sob consulta | | K2225.01002 | aço inoxidável | 1.4305 | 9 | M3x10 | M3 | 10 | 28 | 12 | 14,5 | 8 | - | 4 |  | | sob consulta | | K2225.01202 | aço inoxidável | 1.4305 | 11 | M4x12 | M3 | 12 | 30 | 13 | 15 | 8 | 31,8 | 4 |  | | sob consulta | | K2225.01402 | aço inoxidável | 1.4305 | 11 | M04X14 | M3 | 14 | 32 | 14 | 15 | 9 | 33,9 | 4 |  | | sob consulta | | K2225.01502 | aço inoxidável | 1.4305 | 13 | M5x16 | M4 | 15 | 36 | 15 | 19,5 | 12 | 39,4 | 5,5 |  | | sob consulta | | K2225.01602 | aço inoxidável | 1.4305 | 13 | M5x16 | M4 | 16 | 38 | 16 | 20 | 13 | 39,4 | 5,5 |  | | sob consulta | | K2225.01802 | aço inoxidável | 1.4305 | 13 | M5x16 | M4 | 18 | 40 | 17 | 21 | 12,5 | 42,2 | 5,5 |  | | sob consulta | | K2225.02002 | aço inoxidável | 1.4305 | 15 | M06X16 | M4 | 20 | 42 | 18 | 21,5 | 14 | 46,4 | 5,5 |  | | sob consulta | | K2225.02202 | aço inoxidável | 1.4305 | 15 | M06X16 | M4 | 22 | 46 | 20 | 22,5 | 12 | 48,1 | 5,5 |  | | sob consulta | | K2225.02502 | aço inoxidável | 1.4305 | 15 | M06X16 | M4 | 25 | 48 | 21 | 23 | 12,5 | 50,8 | 5,5 |  | | sob consulta | | K2225.02802 | aço inoxidável | 1.4305 | 15 | M06X16 | M5 | 28 | 54 | 22,5 | 29 | 18,5 | - | 7 |  | | sob consulta | | K2225.03002 | aço inoxidável | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 30 | 56 | 24 | 28,5 | 18 | 58,6 | 7 |  | | sob consulta | | K2225.03202 | aço inoxidável | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 32 | 58 | 25 | 29 | 18 | 58,6 | 7 |  | | sob consulta | | K2225.03502 | aço inoxidável | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 35 | 60 | 26 | 30 | 20 | 61,6 | 7 |  | | sob consulta | | K2225.03802 | aço inoxidável | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 38 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | sob consulta | | K2225.04002 | aço inoxidável | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 40 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | sob consulta | | K2225.04502 | aço inoxidável | 1.4305 | 19 | M8x25 | M6 | 45 | 76 | 31 | 41,5 | 28 | 79,4 | 8,5 |  | | sob consulta | | K2225.05002 | aço inoxidável | 1.4305 | 19 | M8x25 | M6 | 50 | 82 | 34,5 | 43,5 | 29 | 84,2 | 8,5 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|